Cinghia tonda in PU - ROS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3270063-[1-30/1]
G3270080-[1-30/1]
G3270095-[1-30/1]
G3270125-[1-30/1]
G3270140-[1-30/1]
G3270150-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/m
(kg)
Diametro
(mm)
Descrizione
1 3 giorni 0.046.3ROS 6.3
1 3 giorni 0.068ROS 8.0
1 3 giorni 0.099.5ROS 9.5
1 3 giorni 0.1512.5ROS 12.5
1 17 giorni 0.214ROS 14.0
1 17 giorni 0.2315ROS 15.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Approvazione FDA Durezza Shore(°) 83 Shore A Colore Arancione
Tipo antistatico N Cavo di tensionamento Poliestere Materiale Poliuretano
Versione liscio

Supporto tecnico