Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G3151050-[1-30/1] |
G3151060-[1-30/1] |
G3151070-[1-30/1] |
G3151080-[1-30/1] |
G3151090-[1-30/1] |
G3151100-[1-30/1] |
G3151120-[1-30/1] |
G3151150-[1-30/1] |
G3151180-[1-30/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Diametro (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 giorni | 0.024 | 5 | RPS 5.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.034 | 6 | RPS 6.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.05 | 7 | RPS 7.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.06 | 8 | RPS 8.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.08 | 9 | RPS 9.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.1 | 10 | RPS 10.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.14 | 12 | RPS 12.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.21 | 15 | RPS 15.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.31 | 18 | RPS 18.0 |
Loading...
Approvazione FDA | N | Durezza Shore(°) | 88 Shore A | Colore | Verde |
---|---|---|---|---|---|
Tipo antistatico | N | Cavo di tensionamento | Poliestere | Materiale | Poliuretano |
Versione | ruvido |
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Diametro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali