Cinghia a cuneo stretta ConCar - Profilo XPB/5VX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G1535VX0560
G1535VX0630
G1535VX0710
G1535VX1500
G1535VX1600
G1535VX1700
G1535VX1800
G1535VX1900
G1535VX2000
G1531200
G1531250
G1531280
G1531320
G1531340
G1531400
G1531450
G1531500
G1531510
G1531525
G1531550
G1531590
G1531600
G1531650
G1531690
G1531700
G1531750
G1531800
G1531900
G1531930
G1531950
G1532000
G1532020
G1532060
G1532120
G1532150
G1532180
G1532240
G1532280
G1532360
G1532410
G1532500
G1532530
G1532650
G1532680
G1532710
G1532730
G1532800
G1532840
G1532900
G1533000
G1533150
G1533250
G1533350
G1533450
G1533550
G1533750
G1533800
G1534000
G1534250
G1534500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

22.22 €

1 3 giorni 5614221351-0.3265VX 560 Lw ConCar

26.60 €

1 3 giorni 6316001529-0.6935VX 630 Lw ConCar

29.76 €

1 3 giorni 7118031732-0.745VX 710 Lw ConCar

62.68 €

1 3 giorni 15038103739-0.7865VX 1.500 Lw ConCar

66.86 €

1 3 giorni 16040643993-0.8335VX 1.600 Lw ConCar

70.54 €

1 3 giorni 17043184247-0.8795VX 1.700 Lw ConCar

74.87 €

1 3 giorni 18045724501-0.9265VX 1.800 Lw ConCar

78.97 €

1 3 giorni 19048264755-1.0985VX 1.900 Lw ConCar

83.96 €

1 3 giorni 20050805009-1.1565VX 2.000 Lw ConCar

19.71 €

1 3 giorni 120012221140-0.22XPB 1.200 Lw ConCar

19.71 €

1 3 giorni 125012721190-0.229XPB 1.250 Lw ConCar

20.19 €

1 3 giorni 128013021220AVX 17 x 1.302 La0.242XPB 1.280 Lw ConCar

20.19 €

1 3 giorni 132013421260-0.242XPB 1.320 Lw ConCar

21.75 €

1 3 giorni 134013621280-0.245XPB 1.340 Lw ConCar

21.75 €

1 3 giorni 140014221340-0.256XPB 1.400 Lw ConCar

22.49 €

1 3 giorni 145014721390-0.265XPB 1.450 Lw ConCar

23.25 €

1 3 giorni 150015221440-0.275XPB 1.500 Lw ConCar

23.65 €

1 3 giorni 151015321450AVX 17 x 1.532 La0.277XPB 1.510 Lw ConCar

23.65 €

1 3 giorni 152515471465-0.279XPB 1.525 Lw ConCar

24.03 €

1 3 giorni 155015721490-0.284XPB 1.550 Lw ConCar

24.80 €

1 3 giorni 159016121530-0.291XPB 1.590 Lw ConCar

24.80 €

1 3 giorni 160016221540-0.293XPB 1.600 Lw ConCar

25.72 €

1 3 giorni 165016721590-0.302XPB 1.650 Lw ConCar

26.48 €

1 3 giorni 169017121630-0.309XPB 1.690 Lw ConCar

26.48 €

1 3 giorni 170017221640-0.311XPB 1.700 Lw ConCar

27.05 €

1 3 giorni 175017721690-0.32XPB 1.750 Lw ConCar

27.75 €

1 3 giorni 180018221740-0.329XPB 1.800 Lw ConCar

29.65 €

1 3 giorni 190019221840-0.348XPB 1.900 Lw ConCar

32.07 €

1 3 giorni 193019521870-0.353XPB 1.930 Lw ConCar

32.32 €

1 3 giorni 195019721890-0.357XPB 1.950 Lw ConCar

33.19 €

1 3 giorni 200020221940-0.366XPB 2.000 Lw ConCar

33.46 €

1 3 giorni 202020421960-0.37XPB 2.020 Lw ConCar

35.07 €

1 3 giorni 206020822000-0.388XPB 2.060 Lw ConCar

35.07 €

1 3 giorni 212021422060-0.388XPB 2.120 Lw ConCar

36.46 €

1 3 giorni 215021722090-0.394XPB 2.150 Lw ConCar

36.46 €

1 3 giorni 218022022120-0.399XPB 2.180 Lw ConCar

37.44 €

1 3 giorni 224022622180-0.41XPB 2.240 Lw ConCar

38.99 €

1 3 giorni 228023022220-0.417XPB 2.280 Lw ConCar

38.99 €

1 3 giorni 236023822300-0.432XPB 2.360 Lw ConCar

40.03 €

1 3 giorni 241024322350-0.441XPB 2.410 Lw ConCar

41.45 €

1 3 giorni 250025222440-0.458XPB 2.500 Lw ConCar

42.00 €

1 3 giorni 253025522470-0.463XPB 2.530 Lw ConCar

43.90 €

1 3 giorni 265026722590-0.485XPB 2.650 Lw ConCar

44.38 €

1 3 giorni 268027022620-0.49XPB 2.680 Lw ConCar

44.82 €

1 3 giorni 271027322650-0.496XPB 2.710 Lw ConCar

46.38 €

1 3 giorni 273027522670-0.496XPB 2.730 Lw ConCar

46.38 €

1 3 giorni 280028222740-0.512XPB 2.800 Lw ConCar

46.95 €

1 3 giorni 284028622780-0.52XPB 2.840 Lw ConCar

47.96 €

1 3 giorni 290029222840-0.531XPB 2.900 Lw ConCar

49.61 €

1 3 giorni 300030222940-0.549XPB 3.000 Lw ConCar

50.93 €

1 3 giorni 315031723090-0.576XPB 3.150 Lw ConCar

52.78 €

1 3 giorni 325032723190-0.595XPB 3.250 Lw ConCar

54.42 €

1 3 giorni 335033723290-0.613XPB 3.350 Lw ConCar

56.42 €

1 3 giorni 345034723390-0.631XPB 3.450 Lw ConCar

58.03 €

1 3 giorni 355035723490-0.65XPB 3.550 Lw ConCar

61.32 €

1 3 giorni 375037723690-0.686XPB 3.750 Lw ConCar

61.95 €

1 3 giorni 380038223740-0.695XPB 3.800 Lw ConCar

65.18 €

1 3 giorni 400040223940-0.732XPB 4.000 Lw ConCar

69.49 €

1 3 giorni 425042724190-0.778XPB 4.250 Lw ConCar

73.49 €

1 3 giorni 450045224440-0.824XPB 4.500 Lw ConCar

Loading...

Informazioni di base

Standard DIN 7753 Tipo antistatico Cavo di tensionamento Poliestere
Larghezza(mm) 16.3 Altezza(mm) 13 Materiale Neoprene
Tipo open-edge, serrated

Supporto tecnico