Cinghia a cuneo stretta ConCar - Profilo XPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G1902000
G1902120
G1902240
G1902360
G1902500
G1902650
G1902800
G1903000
G1903150
G1903350
G1903450
G1903550
G1903750
G1904000
G1904100
G1904250
G1904310
G1904500
G1904750
G1905000
G1905300
G1905600
G1906000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

52.84 €

1 3 giorni 2000203019170.68XPC 2.000 Lw ConCar

55.37 €

1 3 giorni 2120215020370.721XPC 2.120 Lw ConCar

58.61 €

1 3 giorni 2240227021570.762XPC 2.240 Lw ConCar

62.07 €

1 3 giorni 2360239022770.802XPC 2.360 Lw ConCar

65.66 €

1 3 giorni 2500253024170.85XPC 2.500 Lw ConCar

69.69 €

1 3 giorni 2650268025670.901XPC 2.650 Lw ConCar

72.91 €

1 3 giorni 2800283027170.952XPC 2.800 Lw ConCar

78.34 €

1 3 giorni 3000303029171.02XPC 3.000 Lw ConCar

79.38 €

1 3 giorni 3150318030671.071XPC 3.150 Lw ConCar

82.89 €

1 3 giorni 3350338032671.139XPC 3.350 Lw ConCar

85.20 €

1 3 giorni 3450348033671.173XPC 3.450 Lw ConCar

87.62 €

1 3 giorni 3550358034671.207XPC 3.550 Lw ConCar

92.46 €

1 3 giorni 3750378036671.275XPC 3.750 Lw ConCar

98.35 €

1 3 giorni 4000403039171.36XPC 4.000 Lw ConCar

101.07 €

1 3 giorni 4100413040171.394XPC 4.100 Lw ConCar

104.76 €

1 3 giorni 4250428041671.445XPC 4.250 Lw ConCar

106.25 €

1 3 giorni 4310434042271.47XPC 4.310 Lw ConCar

110.59 €

1 3 giorni 4500453044171.53XPC 4.500 Lw ConCar

116.99 €

1 3 giorni 4750478046671.615XPC 4.750 Lw ConCar

123.21 €

1 3 giorni 5000503049171.7XPC 5.000 Lw ConCar

169.82 €

1 3 giorni 5300533052171.802XPC 5.300 Lw ConCar

179.46 €

1 3 giorni 5600563055171.904XPC 5.600 Lw ConCar

192.20 €

1 3 giorni 6000603059172.04XPC 6.000 Lw ConCar

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 7753 Tipo antistatico Cavo di tensionamento Poliestere
Larghezza(mm) 22 Altezza(mm) 18 Materiale Neoprene
Tipo open-edge, serrated

Supporto tecnico