GardenPower - Profilo 3L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3L150
3L160
3L170
3L180
3L190
3L200
3L210
3L220
3L230
3L240
3L250
3L260
3L270
3L280
3L290
3L300
3L310
3L320
3L330
3L340
3L350
3L360
3L370
3L380
3L390
3L400
3L410
3L420
3L430
3L440
3L450
3L460
3L470
3L480
3L490
3L500
3L510
3L520
3L530
3L540
3L550
3L560
3L570
3L580
3L590
3L600
3L610
3L620
3L630
3L690
3L710
3L740
3L750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza esterna
(poll.)
Lunghezza esterna
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

15.82 €

1 3 giorni 153810.0223L - 150

15.82 €

1 3 giorni 164060.0233L - 160

15.82 €

1 3 giorni 174320.0253L - 170

16.01 €

1 3 giorni 184570.0263L - 180

16.26 €

1 3 giorni 194830.0283L - 190

18.67 €

1 3 giorni 205080.0293L - 200

18.67 €

1 3 giorni 215330.033L - 210

18.67 €

1 3 giorni 225590.0323L - 220

18.67 €

1 3 giorni 235840.0333L - 230

19.00 €

1 3 giorni 246100.0353L - 240

19.24 €

1 3 giorni 256350.0363L - 250

19.24 €

1 3 giorni 266600.0383L - 260

19.24 €

1 3 giorni 276860.0393L - 270

19.24 €

1 3 giorni 287110.0413L - 280

19.24 €

1 3 giorni 297370.0423L - 290

19.86 €

1 3 giorni 307620.0433L - 300

19.86 €

1 3 giorni 317870.0453L - 310

19.86 €

1 3 giorni 328130.0463L - 320

19.86 €

1 3 giorni 338380.0483L - 330

20.16 €

1 3 giorni 348640.0493L - 340

21.11 €

1 3 giorni 358890.0513L - 350

21.11 €

1 3 giorni 369140.0523L - 360

21.11 €

1 3 giorni 379400.0543L - 370

21.11 €

1 3 giorni 389650.0553L - 380

21.84 €

1 3 giorni 399910.0563L - 390

22.14 €

1 3 giorni 4010160.0583L - 400

22.20 €

1 3 giorni 4110410.0593L - 410

22.63 €

1 3 giorni 4210670.0613L - 420

22.76 €

1 3 giorni 4310920.0623L - 430

23.32 €

1 3 giorni 4411180.0643L - 440

23.32 €

1 3 giorni 4511430.0653L - 450

23.32 €

1 3 giorni 4611680.0673L - 460

23.32 €

1 3 giorni 4711940.0683L - 470

23.32 €

1 3 giorni 4812190.0693L - 480

23.51 €

1 3 giorni 4912450.0713L - 490

24.63 €

1 3 giorni 5012700.0723L - 500

26.28 €

1 3 giorni 5112950.0743L - 510

26.84 €

1 3 giorni 5213210.0753L - 520

27.15 €

1 3 giorni 5313460.0773L - 530

27.77 €

1 3 giorni 5413720.0783L - 540

28.07 €

1 3 giorni 5513970.083L - 550

28.07 €

1 3 giorni 5614220.0813L - 560

28.26 €

1 3 giorni 5714480.0833L - 570

28.71 €

1 3 giorni 5814730.0843L - 580

28.71 €

1 3 giorni 5914990.0853L - 590

28.82 €

1 5 giorni 6015240.0873L - 600

29.00 €

1 3 giorni 6115490.0883L - 610

29.00 €

1 3 giorni 6215750.093L - 620

29.17 €

1 3 giorni 6316000.0913L - 630

32.56 €

1 3 giorni 6917530.13L - 690

33.08 €

1 3 giorni 7118030.1033L - 710

48.68 €

1 3 giorni 7418800.1073L - 740

49.29 €

1 3 giorni 7519050.1093L - 750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard RMA IP23 Tipo antistatico Cavo di tensionamento Kevlar
Larghezza(mm) 9.5 Altezza(mm) 5.5 Materiale Neoprene
Tipo inguainato

Supporto tecnico