Cinghia a V doppia - Profilo CC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G24CC075
G24CC081
G24CC085
G24CC086
G24CC090
G24CC094
G24CC096
G24CC099
G24CC105
G24CC106
G24CC112
G24CC120
G24CC122
G24CC126
G24CC128
G24CC144
G24CC149
G24CC153
G24CC158
G24CC162
G24CC165
G24CC169
G24CC173
G24CC176
G24CC180
G24CC193
G24CC195
G24CC204
G24CC206
G24CC210
G24CC222
G24CC224
G24CC234
G24CC238
G24CC240
G24CC270
G24CC300
G24CC313
G24CC330
G24CC360
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza di riferimento
(poll.)
Lunghezza di riferimento
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

92.48 €

1 3 giorni 752012HCC 20120.885CC 75

99.45 €

1 3 giorni 812164HCC 21640.952CC 81

104.60 €

1 3 giorni 852266HCC 22660.997CC 85

106.56 €

1 3 giorni 862291HCC 22911.008CC 86

111.57 €

1 3 giorni 902393HCC 23931.053CC 90

116.56 €

1 3 giorni 942495HCC 24951.098CC 94

118.55 €

1 3 giorni 962545HCC 25451.12CC 96

129.74 €

1 3 giorni 992622HCC 26221.154CC 99

129.74 €

1 3 giorni 1052774HCC 27741.221CC 105

130.67 €

1 3 giorni 1062800HCC 28001.232CC 106

138.77 €

1 3 giorni 1122952HCC 29521.299CC 112

148.80 €

1 3 giorni 1203155HCC 31551.388CC 120

150.76 €

1 3 giorni 1223206HCC 32061.411CC 122

155.78 €

1 3 giorni 1263307HCC 33071.455CC 126

157.89 €

1 3 giorni 1283358HCC 33581.478CC 128

173.93 €

1 3 giorni 1443765HCC 37651.657CC 144

183.93 €

1 3 giorni 1493886HCC 38861.71CC 149

186.89 €

1 3 giorni 1533993HCC 39931.757CC 153

190.98 €

1 3 giorni 1584120HCC 41201.813CC 158

194.05 €

1 3 giorni 1624222HCC 42221.858CC 162

199.08 €

1 3 giorni 1654300HCC 43001.892CC 165

203.27 €

1 3 giorni 1694400HCC 44001.936CC 169

208.11 €

1 3 giorni 1734500HCC 45001.98CC 173

211.74 €

1 3 giorni 1764577HCC 45772.014CC 176

217.14 €

1 3 giorni 1804679HCC 46792.059CC 180

228.15 €

1 3 giorni 1935009HCC 50092.204CC 193

231.21 €

1 3 giorni 1955060HCC 50602.226CC 195

245.28 €

1 3 giorni 2045289HCC 52892.327CC 204

248.30 €

1 3 giorni 2065339HCC 53392.349CC 206

259.38 €

1 3 giorni 2105441HCC 54412.394CC 210

264.31 €

1 3 giorni 2225700HCC 57002.508CC 222

264.31 €

1 3 giorni 2245746HCC 57462.528CC 224

276.14 €

1 3 giorni 2346000HCC 60002.64CC 234

281.43 €

1 3 giorni 2386104HCC 61042.686CC 238

282.44 €

1 3 giorni 2406150HCC 61502.706CC 240

318.66 €

1 3 giorni 2706914HCC 69143.042CC 270

354.12 €

1 3 giorni 3007676HCC 76763.377CC 300

369.33 €

1 3 giorni 3137950HCC 79503.498CC 313

389.51 €

1 3 giorni 3308438HCC 84383.713CC 330

424.94 €

1 3 giorni 3609200HCC 92004.048CC 360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 7722 Tipo antistatico Cavo di tensionamento Poliestere
Larghezza(mm) 22 Altezza(mm) 17 Materiale Neoprene
Tipo inguainato

Supporto tecnico