Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Descrizione aggiuntiva | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.69 € | 1 | 3 giorni | 800 | 813 | 750 | W 31,5/ 800 | 0.32 | 32 x 10 x 750 Li | ||
47.90 € | 1 | 3 giorni | 840 | 853 | 790 | W 31,5/ 840 | 0.337 | 32 x 10 x 790 Li | ||
49.46 € | 1 | 3 giorni | 870 | 883 | 820 | W 31,5/ 870 | 0.35 | 32 x 10 x 820 Li | ||
50.46 € | 1 | 3 giorni | 900 | 913 | 850 | W 31,5/ 900 | 0.362 | 32 x 10 x 850 Li | ||
52.14 € | 1 | 3 giorni | 950 | 963 | 900 | W 31,5/ 950 | 0.384 | 32 x 10 x 900 Li | ||
53.68 € | 1 | 3 giorni | 1000 | 1013 | 950 | W 31,5/ 1000 | 0.404 | 32 x 10 x 950 Li | ||
55.47 € | 1 | 3 giorni | 1050 | 1063 | 1000 | W 31,5/ 1050 | 0.427 | 32 x 10 x 1.000 Li | ||
57.08 € | 1 | 3 giorni | 1080 | 1093 | 1030 | W 31,5/ 1080 | 0.439 | 32 x 10 x 1.030 Li | ||
57.08 € | 1 | 3 giorni | 1123 | 1136 | 1073 | W 31,5/ 1123 | 0.455 | 32 x 10 x 1.073 Li | ||
57.77 € | 1 | 3 giorni | 1150 | 1163 | 1100 | W 31,5/ 1150 | 0.469 | 32 x 10 x 1.100 Li | ||
58.82 € | 1 | 3 giorni | 1170 | 1183 | 1120 | W 31,5/ 1170 | 0.478 | 32 x 10 x 1.120 Li | ||
63.57 € | 1 | 3 giorni | 1250 | 1263 | 1200 | W 31,5/ 1250 | 0.506 | 32 x 10 x 1.200 Li | ||
64.20 € | 1 | 3 giorni | 1300 | 1313 | 1250 | W 31,5/ 1300 | 0.533 | 32 x 10 x 1.250 Li | ||
67.97 € | 1 | 3 giorni | 1400 | 1416 | 1353 | W 31,5/ 1400 | 0.573 | 32 x 10 x 1.353 Li | ||
69.08 € | 1 | 3 giorni | 1450 | 1463 | 1400 | W 31,5/ 1450 | 0.597 | 32 x 10 x 1.400 Li | ||
70.01 € | 1 | 3 giorni | 1470 | 1483 | 1420 | W 31,5/ 1470 | 0.606 | 32 x 10 x 1.420 Li | ||
70.68 € | 1 | 3 giorni | 1600 | 1616 | 1553 | W 31,5/ 1600 | 0.65 | 32 x 10 x 1.553 Li | ||
76.62 € | 1 | 3 giorni | 1800 | 1813 | 1750 | W 31,5/ 1800 | 0.736 | 32 x 10 x 1.750 Li | ||
81.70 € | 1 | 3 giorni | 2000 | 2016 | 1953 | W 31,5/ 2000 | 0.808 | 32 x 10 x 1.953 Li |
Loading...
Standard | DIN 7719 / ISO 1604 | Angolo(°) | 27 | Tipo antistatico | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Cavo di tensionamento | Poliestere | Larghezza(mm) | 32 | Altezza(mm) | 10 |
Materiale | Neoprene | Tipo | open-edge, serrated |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza effettiva(mm)
Lunghezza esterna(mm)
Lunghezza interna P(mm)
Descrizione aggiuntiva
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali