Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G452161180 |
G452161250 |
G452161325 |
G452161400 |
G452161525 |
G452161600 |
G452161725 |
G452161800 |
G452161900 |
G452161925 |
G452162000 |
G452162165 |
G452162425 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Descrizione aggiuntiva | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.89 € | 1 | 3 giorni | 1255 | 1281 | 1180 | W 50/ 1255 | 1.127 | 52 x 16 x 1.180 Li | ||
121.34 € | 1 | 3 giorni | 1325 | 1351 | 1250 | W 50/ 1325 | 1.194 | 52 x 16 x 1.250 Li | ||
127.55 € | 1 | 3 giorni | 1400 | 1426 | 1325 | W 50/ 1400 | 1.266 | 52 x 16 x 1.325 Li | ||
132.93 € | 1 | 3 giorni | 1475 | 1501 | 1400 | W 50/ 1475 | 1.338 | 52 x 16 x 1.400 Li | ||
143.48 € | 1 | 3 giorni | 1600 | 1626 | 1525 | W 50/ 1600 | 1.449 | 52 x 16 x 1.525 Li | ||
148.99 € | 1 | 3 giorni | 1675 | 1701 | 1600 | W 50/ 1675 | 1.529 | 52 x 16 x 1.600 Li | ||
155.41 € | 1 | 3 giorni | 1800 | 1826 | 1725 | W 50/ 1800 | 1.631 | 52 x 16 x 1.725 Li | ||
158.61 € | 1 | 3 giorni | 1875 | 1901 | 1800 | W 50/ 1875 | 1.72 | 52 x 16 x 1.800 Li | ||
166.34 € | 1 | 3 giorni | 1975 | 2001 | 1900 | W 50/ 1975 | 1.815 | 52 x 16 x 1.900 Li | ||
166.54 € | 1 | 3 giorni | 2000 | 2026 | 1925 | W 50/ 2000 | 1.814 | 52 x 16 x 1.925 Li | ||
171.58 € | 1 | 3 giorni | 2075 | 2101 | 2000 | W 50/ 2075 | 1.911 | 52 x 16 x 2.000 Li | ||
181.95 € | 1 | 3 giorni | 2240 | 2266 | 2165 | W 50/ 2240 | 2.033 | 52 x 16 x 2.165 Li | ||
211.74 € | 1 | 3 giorni | 2500 | 2526 | 2425 | W 50/ 2500 | 2.27 | 52 x 16 x 2.425 Li |
Loading...
Standard | DIN 7719 / ISO 1604 | Angolo(°) | 27 | Tipo antistatico | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Cavo di tensionamento | Poliestere | Larghezza(mm) | 52 | Altezza(mm) | 16 |
Materiale | Neoprene | Tipo | open-edge, serrated |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza effettiva(mm)
Lunghezza esterna(mm)
Lunghezza interna P(mm)
Descrizione aggiuntiva
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali