Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G455161250 |
G455161320 |
G455161400 |
G455161500 |
G455161600 |
G455161700 |
G455161800 |
G455161900 |
G455162000 |
G455162240 |
G455162500 |
G455162800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.31 € | 1 | 3 giorni | 1351 | 1250 | 1.3 | 55 x 16 x 1.250 Li | ||
127.04 € | 1 | 3 giorni | 1421 | 1320 | 1.369 | 55 x 16 x 1.320 Li | ||
130.56 € | 1 | 3 giorni | 1501 | 1400 | 1.451 | 55 x 16 x 1.400 Li | ||
139.65 € | 1 | 3 giorni | 1601 | 1500 | 1.555 | 55 x 16 x 1.500 Li | ||
145.71 € | 1 | 3 giorni | 1701 | 1600 | 1.658 | 55 x 16 x 1.600 Li | ||
151.58 € | 1 | 3 giorni | 1801 | 1700 | 1.762 | 55 x 16 x 1.700 Li | ||
154.61 € | 1 | 3 giorni | 1901 | 1800 | 1.876 | 55 x 16 x 1.800 Li | ||
158.13 € | 1 | 3 giorni | 2001 | 1900 | 1.97 | 55 x 16 x 1.900 Li | ||
166.34 € | 1 | 3 giorni | 2101 | 2000 | 2.073 | 55 x 16 x 2.000 Li | ||
184.35 € | 1 | 3 giorni | 2341 | 2240 | 2.322 | 55 x 16 x 2.240 Li | ||
202.34 € | 1 | 3 giorni | 2601 | 2500 | 2.591 | 55 x 16 x 2.500 Li | ||
289.49 € | 1 | 3 giorni | 2901 | 2800 | 2.902 | 55 x 16 x 2.800 Li |
Loading...
Standard | DIN 7719 / ISO 1604 | Angolo(°) | 28 | Tipo antistatico | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Cavo di tensionamento | Poliestere | Larghezza(mm) | 55 | Altezza(mm) | 16 |
Materiale | Neoprene | Tipo | open-edge, serrated |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza esterna(mm)
Lunghezza interna P(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali