Bussola di serraggio conica 1008 con punta in pollici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB1008127
TB10081905
TB100822225
TB1008254
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Descrizione

9.45 €

1 3 giorni 12.71008/1/2’’ (12,7 mm)

9.45 €

1 3 giorni 19.051008/3/4’’ (19,05 mm)

9.45 €

1 3 giorni 22.2251008/7/8’’ (22.225 mm)

9.45 €

1 17 giorni 25.41008/1’’ (25,4 mm)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Ghisa Standard Standard britannico BS 46 parte 1 Tipo 1008
Peso(kg) 0.12

Supporto tecnico