Bussola di serraggio conica 1610 con punta in pollici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB1610127
TB1610159
TB16101905
TB161022225
TB1610254
TB1610286
TB1610365
TB1610381
TB1610413
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Descrizione

17.45 €

1 17 giorni 12.71610/1/2’’ (12,7 mm)

17.45 €

1 3 giorni 15.91610/5/8’’ (15,9 mm)

17.45 €

1 3 giorni 19.051610/3/4’’ (19,05 mm)

17.45 €

1 3 giorni 22.2251610/7/8’’ (22,225 mm)

17.45 €

1 3 giorni 25.41610/1’’ (25,4 mm)

17.45 €

1 3 giorni 28.61610/1 1/8’’ (28,6 mm)

17.45 €

1 3 giorni 36.5131610/1 7/16’’ (36,513 mm)

17.45 €

1 3 giorni 38.11610/1 1/2’’ (38,1 mm)

17.45 €

1 3 giorni 41.31610/1 5/8’’ (41,3 mm)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Ghisa Standard Standard britannico BS 46 parte 1 Tipo 1610
Peso(kg) 0.41

Supporto tecnico