Bussola di serraggio conica 1615 con punta in pollici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB1615222
TB1615254
TB1615381
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Descrizione

18.17 €

1 3 giorni 22.21615/7/8’’ (22,2 mm)

18.17 €

1 3 giorni 25.41615/1’’ (25,4 mm)

18.17 €

1 17 giorni 38.11615/1 1/2’’ (38,1 mm)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Ghisa Standard Standard britannico BS 46 parte 1 Tipo 1615
Peso(kg) 0.6

Supporto tecnico