Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TB3030762
Materiale corpo | Ghisa | Diametro foro(mm) | 76.2 | Standard | Standard britannico BS 46 parte 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | 3030 | Peso(kg) | 3.75 | Descrizione | 3030/3’’ (76,2 mm) |
Si trova sulla pagina di Bussola di serraggio conica 3030 con punta in pollici, il codice articolo è il seguente: TB3030762.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB3030762.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali