Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB3535445 |
TB3535476 |
TB3535508 |
TB353553975 |
TB3535635 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
87.25 € | 1 | 3 giorni | 44.45 | 3535/1 3/4’’ (44,45 mm) | ||
87.25 € | 1 | 17 giorni | 47.625 | 3535/1 7/8’’ (47,625 mm) | ||
87.25 € | 1 | 3 giorni | 50.8 | 3535/2’’ (50,8 mm) | ||
87.25 € | 1 | 3 giorni | 53.975 | 3535/2 1/8’’ (53,975 mm) | ||
87.25 € | 1 | 3 giorni | 63.5 | 3535/2 1/2’’ (63,5 mm) |
Loading...
Materiale corpo | Ghisa | Standard | Standard britannico BS 46 parte 1 | Tipo | 3535 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(kg) | 5.13 |
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali