Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.76 € | 1 | 3 giorni | 10 | 2010 | 0.024 | 2010 x 1 x 10 mm | ||
30.39 € | 1 | 3 giorni | 15 | 2010 | 0.036 | 2010 x 1 x 15 mm | ||
36.06 € | 1 | 3 giorni | 20 | 2010 | 0.048 | 2010 x 1 x 20 mm | ||
41.64 € | 1 | 3 giorni | 25 | 2010 | 0.06 | 2010 x 1 x 25 mm | ||
47.35 € | 1 | 3 giorni | 30 | 2010 | 0.072 | 2010 x 1 x 30 mm | ||
52.01 € | 1 | 3 giorni | 35 | 2010 | 0.084 | 2010 x 1 x 35 mm | ||
58.36 € | 1 | 3 giorni | 40 | 2010 | 0.096 | 2010 x 1 x 40 mm | ||
73.33 € | 1 | 3 giorni | 50 | 2010 | 0.121 | 2010 x 1 x 50 mm | ||
87.77 € | 1 | 3 giorni | 60 | 2010 | 0.145 | 2010 x 1 x 60 mm | ||
103.06 € | 1 | 3 giorni | 70 | 2010 | 0.169 | 2010 x 1 x 70 mm | ||
114.94 € | 1 | 3 giorni | 80 | 2010 | 0.193 | 2010 x 1 x 80 mm | ||
128.46 € | 1 | 3 giorni | 90 | 2010 | 0.217 | 2010 x 1 x 90 mm | ||
140.92 € | 1 | 3 giorni | 100 | 2010 | 0.241 | 2010 x 1 x 100 mm | ||
24.76 € | 1 | 3 giorni | 10 | 2020 | 0.024 | 2020 x 1 x 10 mm | ||
30.39 € | 1 | 3 giorni | 15 | 2020 | 0.036 | 2020 x 1 x 15 mm | ||
36.06 € | 1 | 3 giorni | 20 | 2020 | 0.048 | 2020 x 1 x 20 mm | ||
41.64 € | 1 | 3 giorni | 25 | 2020 | 0.061 | 2020 x 1 x 25 mm | ||
47.35 € | 1 | 3 giorni | 30 | 2020 | 0.073 | 2020 x 1 x 30 mm | ||
52.01 € | 1 | 3 giorni | 35 | 2020 | 0.085 | 2020 x 1 x 35 mm | ||
58.36 € | 1 | 3 giorni | 40 | 2020 | 0.097 | 2020 x 1 x 40 mm | ||
73.33 € | 1 | 3 giorni | 50 | 2020 | 0.121 | 2020 x 1 x 50 mm | ||
87.77 € | 1 | 3 giorni | 60 | 2020 | 0.145 | 2020 x 1 x 60 mm | ||
103.06 € | 1 | 3 giorni | 70 | 2020 | 0.17 | 2020 x 1 x 70 mm | ||
114.94 € | 1 | 3 giorni | 80 | 2020 | 0.194 | 2020 x 1 x 80 mm | ||
128.46 € | 1 | 3 giorni | 90 | 2020 | 0.218 | 2020 x 1 x 90 mm | ||
140.92 € | 1 | 3 giorni | 100 | 2020 | 0.242 | 2020 x 1 x 100 mm | ||
24.76 € | 1 | 3 giorni | 10 | 2030 | 0.024 | 2030 x 1 x 10 mm | ||
30.39 € | 1 | 3 giorni | 15 | 2030 | 0.037 | 2030 x 1 x 15 mm | ||
36.06 € | 1 | 3 giorni | 20 | 2030 | 0.049 | 2030 x 1 x 20 mm | ||
41.64 € | 1 | 3 giorni | 25 | 2030 | 0.061 | 2030 x 1 x 25 mm | ||
47.35 € | 1 | 3 giorni | 30 | 2030 | 0.073 | 2030 x 1 x 30 mm | ||
52.01 € | 1 | 3 giorni | 35 | 2030 | 0.085 | 2030 x 1 x 35 mm | ||
58.36 € | 1 | 3 giorni | 40 | 2030 | 0.097 | 2030 x 1 x 40 mm | ||
73.33 € | 1 | 3 giorni | 50 | 2030 | 0.122 | 2030 x 1 x 50 mm | ||
87.77 € | 1 | 3 giorni | 60 | 2030 | 0.146 | 2030 x 1 x 60 mm | ||
103.06 € | 1 | 3 giorni | 70 | 2030 | 0.171 | 2030 x 1 x 70 mm | ||
114.94 € | 1 | 3 giorni | 80 | 2030 | 0.195 | 2030 x 1 x 80 mm | ||
128.46 € | 1 | 3 giorni | 90 | 2030 | 0.219 | 2030 x 1 x 90 mm | ||
140.92 € | 1 | 3 giorni | 100 | 2030 | 0.244 | 2030 x 1 x 100 mm | ||
24.76 € | 1 | 3 giorni | 10 | 2040 | 0.025 | 2040 x 1 x 10 mm | ||
30.39 € | 1 | 3 giorni | 15 | 2040 | 0.037 | 2040 x 1 x 15 mm | ||
36.06 € | 1 | 3 giorni | 20 | 2040 | 0.049 | 2040 x 1 x 20 mm | ||
41.64 € | 1 | 3 giorni | 25 | 2040 | 0.061 | 2040 x 1 x 25 mm | ||
47.35 € | 1 | 3 giorni | 30 | 2040 | 0.074 | 2040 x 1 x 30 mm | ||
52.01 € | 1 | 3 giorni | 35 | 2040 | 0.086 | 2040 x 1 x 35 mm | ||
58.36 € | 1 | 3 giorni | 40 | 2040 | 0.098 | 2040 x 1 x 40 mm | ||
73.33 € | 1 | 3 giorni | 50 | 2040 | 0.123 | 2040 x 1 x 50 mm | ||
87.77 € | 1 | 3 giorni | 60 | 2040 | 0.147 | 2040 x 1 x 60 mm | ||
103.06 € | 1 | 3 giorni | 70 | 2040 | 0.172 | 2040 x 1 x 70 mm | ||
114.94 € | 1 | 3 giorni | 80 | 2040 | 0.197 | 2040 x 1 x 80 mm | ||
128.46 € | 1 | 3 giorni | 90 | 2040 | 0.221 | 2040 x 1 x 90 mm | ||
140.92 € | 1 | 3 giorni | 100 | 2040 | 0.246 | 2040 x 1 x 100 mm | ||
24.76 € | 1 | 3 giorni | 10 | 2050 | 0.025 | 2050 x 1 x 10 mm | ||
30.39 € | 1 | 3 giorni | 15 | 2050 | 0.037 | 2050 x 1 x 15 mm | ||
36.06 € | 1 | 3 giorni | 20 | 2050 | 0.049 | 2050 x 1 x 20 mm | ||
41.64 € | 1 | 3 giorni | 25 | 2050 | 0.062 | 2050 x 1 x 25 mm | ||
47.35 € | 1 | 3 giorni | 30 | 2050 | 0.074 | 2050 x 1 x 30 mm | ||
52.01 € | 1 | 3 giorni | 35 | 2050 | 0.086 | 2050 x 1 x 35 mm | ||
58.36 € | 1 | 3 giorni | 40 | 2050 | 0.098 | 2050 x 1 x 40 mm | ||
73.33 € | 1 | 3 giorni | 50 | 2050 | 0.123 | 2050 x 1 x 50 mm |
Loading...
Colore copertura superficie | Nero | Materiale corpo anima | Poliestere | Tipo antistatico | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 1 | Materiale | Neoprene | Titolo aggiuntivo | Tipo T150 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali