Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Color sensors

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BFS0001
BFS0002
BFS0003
BFS000F
BFS000H
BFS000J
BFS000L
BFS000M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Series Interface Principle of optical operation Operating voltage Ub Beam characteristic Distanza di lavoro Light spot size Housing material Material sensing surface Switching frequency
(Hz)
Input function Connection Setting procedure Material of cable sheath Degree of protection (IP) Type of electric connection Diameter sensor Dimension
(mm)
Approval/Conformity

675.52 €

3 giorni 26K3x PNP normally open (NO)Diffuse sensor, fixed focus12...28 VDCFocused12...32 mmØ 4 mm at 22 mmABSPMMA500Emitter on/off, Key disable on/off, Teach color (switchpoint)Connector, M12x1-Male, 8-pinTeach-In-IP67Axial plug-17 x 50 x 50CE, cULus, EAC, WEEE

675.52 €

3 giorni 26K3x PNP normally open (NO)Diffuse sensor, fixed focus12...28 VDCFocused15...30 mm2 x 2 mm at 22 mmABSPMMA500Teach color (switchpoint), Key disable on/off, Emitter on/offConnector, M12x1-Male, 8-pinTeach-In-IP67Axial plug-17 x 50 x 50CE, cULus, EAC, WEEE

675.52 €

3 giorni 26K3x PNP normally open (NO)Diffuse sensor, fixed focus12...28 VDCFocused18...22 mm1 x 5 mm at 22 mmABSPMMA500Emitter on/off, Key disable on/off, Teach color (switchpoint)Connector, M12x1-Male, 8-pinTeach-In-IP67Axial plug-17 x 50 x 50CE, cULus, EAC, WEEE

675.52 €

3 giorni 26KIO-Link, PNP/NPN Normally open/Normally closed (NO/NC)-18…30 VDCFocused12…32 mm-PlasticPMMA500Teach color (switchpoint), TriggerM12x1-ConnectorTeach-In-IP67Axial plug-17 x 50 x 50CE

2,991.89 €

17 giorni 30MRS232, 7x PNP/NPN NODiffuse sensor, fixed focus12...30 VDCFocused30...100 mmØ 8 mm at 50 mmBrassGlass-TriggerConnector, M16x1----30Ø 30 x 118CE, cETLus, EAC, WEEE

2,991.89 €

17 giorni 30MRS232, 4x PNP/NPN NODiffuse sensor, fixed focus12...30 VDCFocused30...100 mmØ 8 mm at 50 mmBrassGlass-TriggerConnector, M16x1----30Ø 30 x 118cETLus, CE, EAC, WEEE

1,212.96 €

3 giorni 33M3x PNP/NPN normally open/normally closed (NO/NC)-21.6...26.4 VDC---Aluminum-1500-Cable, 2.00 m, PUR-PUR (Polyurethane)IP54--21 x 58.3 x 74CE, WEEE

1,212.96 €

3 giorni 33MIO-Link 1.1, 2x NO/NCDiffuse sensor21.6...26.4 VDC---Aluminum---Connector, M8x1-Male, 4-pin--IP54Axial plug-21 x 58.3 x 58CE, WEEE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Voltage type DC Light type White light

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico