Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KB3P/5-24-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/5-24-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/5-24-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/5-24-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/5-28-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/5-28-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/5-28-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/5-28-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/5-31-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/5-31-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/5-31-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/5-31-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/10-26-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/10-26-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/10-26-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/10-26-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/10-30-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/10-30-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/10-30-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/10-30-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/10-34-[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/10-34-[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/10-34-N[3-8/1]-[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/10-34-N[3-8/1]-N[3-8/1]-[C,D] |
KB3P/15-29-[3-10/1]-[3-10/1]-[C,D] |
KB3P/15-29-[3-10/1]-N[3-10/1]-[C,D] |
KB3P/15-29-N[3-10/1]-[3-10/1]-[C,D] |
KB3P/15-29-N[3-10/1]-N[3-10/1]-[C,D] |
KB3P/15-33-[3-10/1]-[3-10/1]-[C,D] |
KB3P/15-33-[3-10/1]-N[3-10/1]-[C,D] |
KB3P/15-33-N[3-10/1]-[3-10/1]-[C,D] |
KB3P/15-33-N[3-10/1]-N[3-10/1]-[C,D] |
KB3P/20-33-[3-14/1]-[3-14/1]-[C,D] |
KB3P/20-33-[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,D] |
KB3P/20-33-N[3-14/1]-[3-14/1]-[C,D] |
KB3P/20-33-N[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,D] |
KB3P/20-39-[3-14/1]-[3-14/1]-[C,D] |
KB3P/20-39-[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,D] |
KB3P/20-39-N[3-14/1]-[3-14/1]-[C,D] |
KB3P/20-39-N[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,D] |
KB3P/20-43-[3-14/1]-[3-14/1]-[C,D] |
KB3P/20-43-[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,D] |
KB3P/20-43-N[3-14/1]-[3-14/1]-[C,D] |
KB3P/20-43-N[3-14/1]-N[3-14/1]-[C,D] |
KB3P/45-43-[6-16/1]-[6-16/1]-[C,D] |
KB3P/45-43-[6-16/1]-N[6-16/1]-[C,D] |
KB3P/45-43-N[6-16/1]-[6-16/1]-[C,D] |
KB3P/45-43-N[6-16/1]-N[6-16/1]-[C,D] |
KB3P/45-51-[6-16/1]-[6-16/1]-[C,D] |
KB3P/45-51-[6-16/1]-N[6-16/1]-[C,D] |
KB3P/45-51-N[6-16/1]-[6-16/1]-[C,D] |
KB3P/45-51-N[6-16/1]-N[6-16/1]-[C,D] |
KB3P/100-49-[6-25/1]-[6-25/1]-[C,D] |
KB3P/100-49-[6-25/1]-N[6-25/1]-[C,D] |
KB3P/100-49-N[6-25/1]-[6-25/1]-[C,D] |
KB3P/100-49-N[6-25/1]-N[6-25/1]-[C,D] |
KB3P/100-59-[6-25/1]-[6-25/1]-[C,D] |
KB3P/100-59-[6-25/1]-N[6-25/1]-[C,D] |
KB3P/100-59-N[6-25/1]-[6-25/1]-[C,D] |
KB3P/100-59-N[6-25/1]-N[6-25/1]-[C,D] |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Lunghezza L (mm) | Gamma applicabile (foro 1) | Gamma applicabile (foro 2) | Sede Chiavetta (D1) | Sede Chiavetta (D2) | Accoppiamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 5 | 24 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 5 | 24 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 5 | 24 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 5 | 24 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 5 | 28 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 5 | 28 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 5 | 28 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 5 | 28 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 5 | 31 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 5 | 31 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 5 | 31 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 5 | 31 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 26 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 26 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 26 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 26 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 30 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 30 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 30 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 30 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 34 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 34 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 34 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 34 | 3 – 8 | 8 – 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 15 | 29 | 3 – 10 | 10 – 14 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 15 | 29 | 3 – 10 | 10 – 14 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 15 | 29 | 3 – 10 | 10 – 14 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 15 | 29 | 3 – 10 | 10 – 14 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 15 | 33 | 3 – 10 | 10 – 14 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 15 | 33 | 3 – 10 | 10 – 14 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 15 | 33 | 3 – 10 | 10 – 14 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 15 | 33 | 3 – 10 | 10 – 14 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 20 | 33 | 3 – 14 | 10 – 16 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 20 | 33 | 3 – 14 | 10 – 16 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 20 | 33 | 3 – 14 | 10 – 16 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 20 | 33 | 3 – 14 | 10 – 16 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 20 | 39 | 3 – 14 | 10 – 16 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 20 | 39 | 3 – 14 | 10 – 16 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 20 | 39 | 3 – 14 | 10 – 16 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 20 | 39 | 3 – 14 | 10 – 16 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 20 | 43 | 3 – 14 | 10 – 16 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 20 | 43 | 3 – 14 | 10 – 16 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 20 | 43 | 3 – 14 | 10 – 16 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 20 | 43 | 3 – 14 | 10 – 16 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 45 | 43 | 6 – 16 | 14 – 20 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 45 | 43 | 6 – 16 | 14 – 20 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 45 | 43 | 6 – 16 | 14 – 20 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 45 | 43 | 6 – 16 | 14 – 20 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 45 | 51 | 6 – 16 | 14 – 20 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 45 | 51 | 6 – 16 | 14 – 20 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 45 | 51 | 6 – 16 | 14 – 20 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 45 | 51 | 6 – 16 | 14 – 20 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 100 | 49 | 6 – 25 | 16 – 22 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 100 | 49 | 6 – 25 | 16 – 22 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 100 | 49 | 6 – 25 | 16 – 22 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 100 | 49 | 6 – 25 | 16 – 22 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 100 | 59 | 6 – 25 | 16 – 11 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 100 | 59 | 6 – 25 | 16 – 11 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 100 | 59 | 6 – 25 | 16 – 11 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | C / D | |||
- | 1 | 12 giorni | 100 | 59 | 6 – 25 | 16 – 11 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | C / D |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Misura
Lunghezza L(mm)
Gamma applicabile (foro 1)
Gamma applicabile (foro 2)
Sede Chiavetta (D1)
Sede Chiavetta (D2)
Accoppiamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali