Giunto a soffietto metallico in miniatura con morsetti espandibili

Giunto a soffietto metallico in miniatura con morsetti espandibili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KB3/5-20-[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/5-20-[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/5-20-N[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/5-20-N[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/5-24-[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/5-24-[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/5-24-N[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/5-24-N[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/5-27-[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/5-27-[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/5-27-N[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/5-27-N[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/10-22-[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/10-22-[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/10-22-N[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/10-22-N[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/10-26-[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/10-26-[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/10-26-N[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/10-26-N[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/10-30-[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/10-30-[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/10-30-N[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/10-30-N[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/15-25-[3-10/1]-[10-14/1]
KB3/15-25-[3-10/1]-N[10-14/1]
KB3/15-25-N[3-10/1]-[10-14/1]
KB3/15-25-N[3-10/1]-N[10-14/1]
KB3/15-29-[3-10/1]-[10-14/1]
KB3/15-29-[3-10/1]-N[10-14/1]
KB3/15-29-N[3-10/1]-[10-14/1]
KB3/15-29-N[3-10/1]-N[10-14/1]
KB3/20-28-[3-14/1]-[10-16/1]
KB3/20-28-[3-14/1]-N[10-16/1]
KB3/20-28-N[3-14/1]-[10-16/1]
KB3/20-28-N[3-14/1]-N[10-16/1]
KB3/20-34-[3-14/1]-[10-16/1]
KB3/20-34-[3-14/1]-N[10-16/1]
KB3/20-34-N[3-14/1]-[10-16/1]
KB3/20-34-N[3-14/1]-N[10-16/1]
KB3/20-38-[3-14/1]-[10-16/1]
KB3/20-38-[3-14/1]-N[10-16/1]
KB3/20-38-N[3-14/1]-[10-16/1]
KB3/20-38-N[3-14/1]-N[10-16/1]
KB3/45-36-[6-18/1]-[14-20/1]
KB3/45-36-[6-18/1]-N[14-20/1]
KB3/45-36-N[6-18/1]-[14-20/1]
KB3/45-36-N[6-18/1]-N[14-20/1]
KB3/45-44-[6-18/1]-[14-20/1]
KB3/45-44-[6-18/1]-N[14-20/1]
KB3/45-44-N[6-18/1]-[14-20/1]
KB3/45-44-N[6-18/1]-N[14-20/1]
KB3/100-41-[6-25/1]-[16-22/1]
KB3/100-41-[6-25/1]-N[16-22/1]
KB3/100-41-N[6-25/1]-[16-22/1]
KB3/100-41-N[6-25/1]-N[16-22/1]
KB3/100-51-[6-25/1]-[16-22/1]
KB3/100-51-[6-25/1]-N[16-22/1]
KB3/100-51-N[6-25/1]-[16-22/1]
KB3/100-51-N[6-25/1]-N[16-22/1]
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Lunghezza L
(mm)
Gamma applicabile (foro 1) Gamma applicabile (foro 2) Sede Chiavetta (D1) Sede Chiavetta (D2)
1 12 giorni 5203 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 5203 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 5203 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 5203 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 5243 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 5243 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 5243 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 5243 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 5273 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 5273 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 5273 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 5273 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 10223 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 10223 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 10223 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 10223 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 10263 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 10263 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 10263 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 10263 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 10303 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 10303 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 10303 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 10303 – 88 – 123 ~ 88 ~ 12
1 12 giorni 15253 – 1010 – 143 ~ 1010 ~ 14
1 12 giorni 15253 – 1010 – 143 ~ 1010 ~ 14
1 12 giorni 15253 – 1010 – 143 ~ 1010 ~ 14
1 12 giorni 15253 – 1010 – 143 ~ 1010 ~ 14
1 12 giorni 15293 – 1010 – 143 ~ 1010 ~ 14
1 12 giorni 15293 – 1010 – 143 ~ 1010 ~ 14
1 12 giorni 15293 – 1010 – 143 ~ 1010 ~ 14
1 12 giorni 15293 – 1010 – 143 ~ 1010 ~ 14
1 12 giorni 20283 – 1410 – 163 ~ 1410 ~ 16
1 12 giorni 20283 – 1410 – 163 ~ 1410 ~ 16
1 12 giorni 20283 – 1410 – 163 ~ 1410 ~ 16
1 12 giorni 20283 – 1410 – 163 ~ 1410 ~ 16
1 12 giorni 20343 – 1410 – 163 ~ 1410 ~ 16
1 12 giorni 20343 – 1410 – 163 ~ 1410 ~ 16
1 12 giorni 20343 – 1410 – 163 ~ 1410 ~ 16
1 12 giorni 20343 – 1410 – 163 ~ 1410 ~ 16
1 12 giorni 20383 – 1410 – 163 ~ 1410 ~ 16
1 12 giorni 20383 – 1410 – 163 ~ 1410 ~ 16
1 12 giorni 20383 – 1410 – 163 ~ 1410 ~ 16
1 12 giorni 20383 – 1410 – 163 ~ 1410 ~ 16
1 12 giorni 45366 – 1814 – 206 ~ 1814 ~ 20
1 12 giorni 45366 – 1814 – 206 ~ 1814 ~ 20
1 12 giorni 45366 – 1814 – 206 ~ 1814 ~ 20
1 12 giorni 45366 – 1814 – 206 ~ 1814 ~ 20
1 12 giorni 45446 – 1814 – 206 ~ 1814 ~ 20
1 12 giorni 45446 – 1814 – 206 ~ 1814 ~ 20
1 12 giorni 45446 – 1814 – 206 ~ 1814 ~ 20
1 12 giorni 45446 – 1814 – 206 ~ 1814 ~ 20
1 12 giorni 100416 – 2516 – 226 ~ 2516 ~ 22
1 12 giorni 100416 – 2516 – 226 ~ 2516 ~ 22
1 12 giorni 100416 – 2516 – 226 ~ 2516 ~ 22
1 12 giorni 100416 – 2516 – 226 ~ 2516 ~ 22
1 12 giorni 100516 – 2516 – 226 ~ 2516 ~ 22
1 12 giorni 100516 – 2516 – 226 ~ 2516 ~ 22
1 12 giorni 100516 – 2516 – 226 ~ 2516 ~ 22
1 12 giorni 100516 – 2516 – 226 ~ 2516 ~ 22

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico