Giunti universali / filettatura femmina, filettatura maschio / 1 giunto / corpo: alluminio / KBGK / KBK

Giunti universali / filettatura femmina, filettatura maschio / 1 giunto / corpo: alluminio / KBGK / KBK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBGK/18-M[3,​4,​5,​6,​8]-M[3,​4,​5,​6,​8]
KBGK/27-M[4,​5,​6,​8,​10]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KBGK/35-M[8,​10,​12,​16]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]
KBGK/56-M[12,​16,​20,​24,​30]-M[8,​10,​12,​16,​24,​30]
KBGK/75-M[20,​24,​30,​36]-M[10,​12,​16,​20,​24,​30,​36]
KBGK/100-M[30,​36,​42,​48]-M[12,​16,​20,​24,​30,​36,​42,​48]
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Gamma applicabile (foro 1) Gamma applicabile (foro 2) Perno filettato D1 Sede Chiavetta (D1) Perno filettato D2
1 17 giorni 18M3-M8M3-M8M4 / M5 / M6 / M8 / M10-M4 / M5 / M6 / M8 / M10
1 17 giorni 27M4-M10M3-M10M5 / M6 / M8 / M10 / M12-M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
1 17 giorni 35M8-M16M5-M16M10 / M12 / M16 / M20-M6 / M8 / M10 / M12 / M16 / M20
1 17 giorni 56M12-M30M8-M30M16 / M20 / M24 / M30 / M36-M10 / M12 / M16 / M20 / M30 / M36
1 17 giorni 75M20-M36M10-M36M24 / M30 / M36 / M42-M12 / M16 / M20 / M24 / M30 / M36 / M42
1 17 giorni 100M30-M48M12-M48M36 / M42 / M48M3 / M16 / M20 / M24 / M30 / M36 / M42 / M48

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico