Giunti a soffietto / bloccaggio del mozzo, chiavetta DIN 6885 / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / KB8 / KBK

Giunti a soffietto / bloccaggio del mozzo, chiavetta DIN 6885 / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / KB8 / KBK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KB8/18-45-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB8/18-45-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB8/18-45-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB8/18-45-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB8/18-52-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB8/18-52-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB8/18-52-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB8/18-52-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB8/30-53-[10-32/1]-[10-32/1]
KB8/30-53-[10-32/1]-N[10-32/1]
KB8/30-53-N[10-32/1]-[10-32/1]
KB8/30-53-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KB8/30-61-[10-32/1]-[10-32/1]
KB8/30-61-[10-32/1]-N[10-32/1]
KB8/30-61-N[10-32/1]-[10-32/1]
KB8/30-61-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KB8/60-62-[12-35/1]-[12-35/1]
KB8/60-62-[12-35/1]-N[12-35/1]
KB8/60-62-N[12-35/1]-[12-35/1]
KB8/60-62-N[12-35/1]-N[12-35/1]
KB8/60-72-[12-35/1]-[12-35/1]
KB8/60-72-[12-35/1]-N[12-35/1]
KB8/60-72-N[12-35/1]-[12-35/1]
KB8/60-72-N[12-35/1]-N[12-35/1]
KB8/150-71-[14-44/1]-[14-44/1]
KB8/150-71-[14-44/1]-N[14-44/1]
KB8/150-71-N[14-44/1]-[14-44/1]
KB8/150-71-N[14-44/1]-N[14-44/1]
KB8/150-83-[14-44/1]-[14-44/1]
KB8/150-83-[14-44/1]-N[14-44/1]
KB8/150-83-N[14-44/1]-[14-44/1]
KB8/150-83-N[14-44/1]-N[14-44/1]
KB8/300-84-[20-60/1]-[20-60/1]
KB8/300-84-[20-60/1]-N[20-60/1]
KB8/300-84-N[20-60/1]-[20-60/1]
KB8/300-84-N[20-60/1]-N[20-60/1]
KB8/300-98-[20-60/1]-[20-60/1]
KB8/300-98-[20-60/1]-N[20-60/1]
KB8/300-98-N[20-60/1]-[20-60/1]
KB8/300-98-N[20-60/1]-N[20-60/1]
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Misura Gamma applicabile (foro 1) Gamma applicabile (foro 2) Perforazione D1 Perforazione D2 Sede Chiavetta (D1) Sede Chiavetta (D2)
1 12 giorni 451810-25.413-25ZZ--
1 12 giorni 451810-25.413-25Z--No
1 12 giorni 451810-25.413-25-ZNo-
1 12 giorni 451810-25.413-25--NoNo
1 12 giorni 521810-25.413-25ZZ--
1 12 giorni 521810-25.413-25Z--No
1 12 giorni 521810-25.413-25-ZNo-
1 12 giorni 521810-25.413-25--NoNo
1 12 giorni 533010-3214-30ZZ--
1 12 giorni 533010-3214-30Z--No
1 12 giorni 533010-3214-30-ZNo-
1 12 giorni 533010-3214-30--NoNo
1 12 giorni 613010-3214-30ZZ--
1 12 giorni 613010-3214-30Z--No
1 12 giorni 613010-3214-30-ZNo-
1 12 giorni 613010-3214-30--NoNo
1 12 giorni 626012-3523-38ZZ--
1 12 giorni 626012-3523-38Z--No
1 12 giorni 626012-3523-38-ZNo-
1 12 giorni 626012-3523-38--NoNo
1 12 giorni 726012-3523-38ZZ--
1 12 giorni 726012-3523-38Z--No
1 12 giorni 726012-3523-38-ZNo-
1 12 giorni 726012-3523-38--NoNo
1 12 giorni 7115014-4426-42ZZ--
1 12 giorni 7115014-4426-42Z--No
1 12 giorni 7115014-4426-42-ZNo-
1 12 giorni 7115014-4426-42--NoNo
1 12 giorni 8315014-4426-42ZZ--
1 12 giorni 8315014-4426-42Z--No
1 12 giorni 8315014-4426-42-ZNo-
1 12 giorni 8315014-4426-42--NoNo
1 12 giorni 8430020-6038-60ZZ--
1 12 giorni 8430020-6038-60Z--No
1 12 giorni 8430020-6038-60-ZNo-
1 12 giorni 8430020-6038-60--NoNo
1 12 giorni 9830020-6038-60ZZ--
1 12 giorni 9830020-6038-60Z--No
1 12 giorni 9830020-6038-60-ZNo-
1 12 giorni 9830020-6038-60--NoNo

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico