Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva W (mm) | Misura | Gamma applicabile (foro 1) | Gamma applicabile (foro 2) | Perforazione D1 | Perforazione D2 | Sede Chiavetta (D1) | Sede Chiavetta (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 17 giorni | 63 | 18 | 10-25.4 | 10-25.4 | Z | Z | - | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 63 | 18 | 10-25.4 | 10-25.4 | Z | - | - | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 63 | 18 | 10-25.4 | 10-25.4 | - | Z | No | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 63 | 18 | 10-25.4 | 10-25.4 | - | - | No | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 71 | 18 | 10-25.4 | 10-25.4 | Z | Z | - | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 71 | 18 | 10-25.4 | 10-25.4 | Z | - | - | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 71 | 18 | 10-25.4 | 10-25.4 | - | Z | No | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 71 | 18 | 10-25.4 | 10-25.4 | - | - | No | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 65 | 30 | 10-32 | 10-32 | Z | Z | - | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 65 | 30 | 10-32 | 10-32 | Z | - | - | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 65 | 30 | 10-32 | 10-32 | - | Z | No | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 65 | 30 | 10-32 | 10-32 | - | - | No | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 73 | 30 | 10-32 | 10-32 | Z | Z | - | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 73 | 30 | 10-32 | 10-32 | Z | - | - | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 73 | 30 | 10-32 | 10-32 | - | Z | No | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 73 | 30 | 10-32 | 10-32 | - | - | No | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 79 | 60 | 12-35 | 12-35 | Z | Z | - | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 79 | 60 | 12-35 | 12-35 | Z | - | - | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 79 | 60 | 12-35 | 12-35 | - | Z | No | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 79 | 60 | 12-35 | 12-35 | - | - | No | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 89 | 60 | 12-35 | 12-35 | Z | Z | - | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 89 | 60 | 12-35 | 12-35 | Z | - | - | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 89 | 60 | 12-35 | 12-35 | - | Z | No | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 89 | 60 | 12-35 | 12-35 | - | - | No | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 91 | 80 | 14-44 | 14-44 | Z | Z | - | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 91 | 80 | 14-44 | 14-44 | Z | - | - | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 91 | 80 | 14-44 | 14-44 | - | Z | No | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 91 | 80 | 14-44 | 14-44 | - | - | No | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 102 | 80 | 14-44 | 14-44 | Z | Z | - | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 102 | 80 | 14-44 | 14-44 | Z | - | - | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 102 | 80 | 14-44 | 14-44 | - | Z | No | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 102 | 80 | 14-44 | 14-44 | - | - | No | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 91 | 150 | 19-44 | 19-44 | Z | Z | - | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 91 | 150 | 19-44 | 19-44 | Z | - | - | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 91 | 150 | 19-44 | 19-44 | - | Z | No | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 91 | 150 | 19-44 | 19-44 | - | - | No | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 102 | 150 | 19-44 | 19-44 | Z | Z | - | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 102 | 150 | 19-44 | 19-44 | Z | - | - | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 102 | 150 | 19-44 | 19-44 | - | Z | No | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 102 | 150 | 19-44 | 19-44 | - | - | No | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 101 | 200 | 22-47 | 22-47 | Z | Z | - | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 101 | 200 | 22-47 | 22-47 | Z | - | - | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 101 | 200 | 22-47 | 22-47 | - | Z | No | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 101 | 200 | 22-47 | 22-47 | - | - | No | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 113 | 200 | 22-47 | 22-47 | Z | Z | - | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 113 | 200 | 22-47 | 22-47 | Z | - | - | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 113 | 200 | 22-47 | 22-47 | - | Z | No | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 113 | 200 | 22-47 | 22-47 | - | - | No | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 105 | 300 | 30-60 | 30-60 | Z | Z | - | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 105 | 300 | 30-60 | 30-60 | Z | - | - | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 105 | 300 | 30-60 | 30-60 | - | Z | No | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 105 | 300 | 30-60 | 30-60 | - | - | No | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 116 | 300 | 30-60 | 30-60 | Z | Z | - | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 116 | 300 | 30-60 | 30-60 | Z | - | - | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 116 | 300 | 30-60 | 30-60 | - | Z | No | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 116 | 300 | 30-60 | 30-60 | - | - | No | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 112 | 500 | 35-70 | 35-70 | Z | Z | - | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 112 | 500 | 35-70 | 35-70 | Z | - | - | No | |||
- | 1 | 17 giorni | 112 | 500 | 35-70 | 35-70 | - | Z | No | - | |||
- | 1 | 17 giorni | 112 | 500 | 35-70 | 35-70 | - | - | No | No |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva W(mm)
Misura
Gamma applicabile (foro 1)
Gamma applicabile (foro 2)
Perforazione D1
Perforazione D2
Sede Chiavetta (D1)
Sede Chiavetta (D2)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali