Maniglie a staffa in alluminio (OA)

Maniglie a staffa in alluminio (OA)
  • Sconto volumi elevati
Alluminio ovale; Superficie opaca e colori naturali oppure nera anodizzata. In alternativa argento o polvere nera.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Handle Series OA

Product Description

Material and surface

Oval aluminum AIMgSi 0.5; anodized with a matt finish in natural colour or black. Alternatively silver or black powder coated.

Stress resistance

min. 500 N.

Notes

Other dimensions are available on request. Special colours in accordance with delivery data.

Economy Handles


Handles with simplified surface treatment as a cost-effective alternative to our standard products. Silver or black powder coated.

Drawing

Technical Data

  Anodizing versionEconomy
  natural colourblacksilverblack
A*LOrder no.Order no.Order no.Order no.
5563OA-12.055.01OA-12.055.04--
8896OA-12.088.01OA-12.088.04OA-12.088.9006OA-12.088.54
100108OA-12.100.01OA-12.100.04OA-12.100.9006OA-12.100.54
120128OA-12.120.01OA-12.120.04OA-12.120.9006OA-12.120.54
140148OA-12.140.01OA-12.140.04OA-12.140.9006OA-12.140.54
160168OA-12.160.01OA-12.160.04OA-12.160.9006OA-12.160.54
180188OA-12.180.01OA-12.180.04--
200208OA-12.200.01OA-12.200.04--
235243OA-12.235.01OA-12.235.04--
250258OA-12.250.01OA-12.250.04--
* Other handle lengths on request
All dimensions in mm.
Codice componente
OA-12.055.01
OA-12.055.04
OA-12.088.01
OA-12.088.04
OA-12.088.54
OA-12.088.9006
OA-12.100.01
OA-12.100.04
OA-12.100.54
OA-12.100.9006
OA-12.120.01
OA-12.120.04
OA-12.120.54
OA-12.120.9006
OA-12.140.01
OA-12.140.04
OA-12.140.54
OA-12.140.9006
OA-12.160.01
OA-12.160.04
OA-12.160.54
OA-12.160.9006
OA-12.180.01
OA-12.180.04
OA-12.200.01
OA-12.200.04
OA-12.235.01
OA-12.235.04
OA-12.250.01
OA-12.250.04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Trattamento di superficie Colore della maniglia

7.16 €

1 Disponibile 5 giorni 555563AnodizzatoArgento

7.96 €

1 Disponibile 5 giorni 555563AnodizzatoNero

7.16 €

1 Disponibile 5 giorni 888896AnodizzatoArgento

7.96 €

1 Disponibile 5 giorni 888896AnodizzatoNero

7.06 €

1 Disponibile 5 giorni 888896Verniciata a polvereNero

6.78 €

1 Disponibile 5 giorni 888896Verniciata a polvereArgento

7.60 €

1 Disponibile 17 giorni 100100108AnodizzatoArgento

8.42 €

1 Disponibile 5 giorni 100100108AnodizzatoNero

7.16 €

1 Disponibile 5 giorni 100100108Verniciata a polvereNero

6.86 €

1 Disponibile 5 giorni 100100108Verniciata a polvereArgento

8.22 €

1 Disponibile 5 giorni 120120128AnodizzatoArgento

9.04 €

1 Disponibile 5 giorni 120120128AnodizzatoNero

7.70 €

1 Disponibile 5 giorni 120120128Verniciata a polvereNero

7.32 €

1 Disponibile 5 giorni 120120128Verniciata a polvereArgento

8.78 €

1 Disponibile 5 giorni 140140148AnodizzatoArgento

9.74 €

1 Disponibile 5 giorni 140140148AnodizzatoNero

8.20 €

1 Disponibile 5 giorni 140140148Verniciata a polvereNero

7.84 €

1 Disponibile 5 giorni 140140148Verniciata a polvereArgento

9.40 €

1 Disponibile 5 giorni 160160168AnodizzatoArgento

10.36 €

1 Disponibile 5 giorni 160160168AnodizzatoNero

8.32 €

1 Disponibile 5 giorni 160160168Verniciata a polvereNero

7.96 €

1 Disponibile 5 giorni 160160168Verniciata a polvereArgento

10.00 €

1 Disponibile 5 giorni 180180188AnodizzatoArgento

11.04 €

1 Disponibile 5 giorni 180180188AnodizzatoNero

10.64 €

1 Disponibile 5 giorni 200200208AnodizzatoArgento

11.76 €

1 Disponibile 5 giorni 200200208AnodizzatoNero

11.68 €

1 Disponibile 5 giorni 235235243AnodizzatoArgento

12.86 €

1 Disponibile 5 giorni 235235243AnodizzatoNero

12.12 €

1 Disponibile 5 giorni 250250258AnodizzatoArgento

13.36 €

1 Disponibile 5 giorni 250250258AnodizzatoNero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 40 Carico applicato(N) 500
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 12
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Fissaggio M M5 Materiale AlMgSi 0.5

Supporto tecnico