Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D3.5 |
D3.5-V4A |
D5 |
D5-V4A |
D5-VA |
D8 |
D8-V4A |
D8-VA |
D10 |
D10-V4A |
D10-VA |
D14 |
D14-V4A |
D14-VA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico massimo (N) | Misura | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 225 | M3.5 | Forcella | |
45.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 225 | M3.5 | Forcella 1.4404/1.4571 | |
17.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 800 | M5 | Forcella | |
54.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 490 | M5 | Forcella 1.4404/1.4571 | |
26.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 490 | M5 | Forcella 1.4301/1.4305 | |
17.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3000 | M8 | Forcella | |
142.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1560 | M8 | Forcella 1.4404/1.4571 | |
24.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1560 | M8 | Forcella 1.4301/1.4305 | |
20.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10000 | M10 | Forcella | |
203.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3800 | M10 | Forcella 1.4404/1.4571 | |
53.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3800 | M10 | Forcella 1.4301/1.4305 | |
46.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10000 | M14x1,5 | Forcella | |
185.37 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 7000 | M14x1,5 | Forcella 1.4404/1.4571 | |
142.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7000 | M14x1,5 | Forcella 1.4301/1.4305 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Carico massimo(N)
Misura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali