Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro della piastra (mm) | Peso (g) | Fermate | Ripetibilità | Posizionamento | max. Caricare assialmente (N) | max. Momento di rovesciamento (Nm) | max. Carica radiale (N) | di Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,666.66 € | 1 | 30 giorni | 160 | 2500 | 2 | Da ± 0,01 a Rs = 52,5 mm | Da ± 0,02 a Rs = 52,5 mm | 7500 | 250 | 2500 | 25 | ||
2,666.66 € | 1 | 30 giorni | 160 | 2500 | 4 | Da ± 0,01 a Rs = 52,5 mm | Da ± 0,02 a Rs = 52,5 mm | 7500 | 250 | 2500 | 25 | ||
3,166.66 € | 1 | 30 giorni | 215 | 5000 | 2 | Da ± 0,01 a Rs = 75 mm | Da ± 0,02 a Rs = 75 mm | 10000 | 300 | 3500 | 50 | ||
3,166.66 € | 1 | 30 giorni | 215 | 5000 | 4 | Da ± 0,01 a Rs = 75 mm | Da ± 0,02 a Rs = 75 mm | 10000 | 300 | 3500 | 50 | ||
3,883.33 € | 1 | 30 giorni | 250 | 8000 | 2 | Da ± 0,01 a Rs = 100 mm | Da ± 0,02 a Rs = 100 mm | 15000 | 1000 | 5000 | 80 | ||
3,883.33 € | 1 | 30 giorni | 250 | 8000 | 4 | Da ± 0,01 a Rs = 100 mm | Da ± 0,02 a Rs = 100 mm | 15000 | 1000 | 5000 | 80 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro della piastra(mm)
Peso(g)
Fermate
Ripetibilità
Posizionamento
max. Caricare assialmente(N)
max. Momento di rovesciamento(Nm)
max. Carica radiale(N)
di Massa(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali