Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2002-S |
2002-U |
2002-U207 |
2002-UB |
2002-UBR |
2002-UR |
2002-UR207 |
2007-S |
2007-U |
2007-UB |
2007-UBR |
2007-UR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di fissaggio | Forza di serraggio (N) | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Apertura barra di serraggio (+10°) (°) | Apertura maniglia (+10°) (°) | Toggle lock plus | Stile del braccio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.93 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | Base con flangia | 2700 | 24.1 | 48.5 | 75 | 66 | N | Barra solida | |
35.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Base con flangia | 2700 | 24.1 | 49 | 75 | 66 | N | Barra a U | |
36.95 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | Base con flangia | 2700 | 31.8 | 49 | 90 | 72 | N | Barra a U | |
35.10 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | Base dritta | 2700 | 32.5 | 49 | 75 | 66 | N | Barra a U | |
63.97 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | Base dritta | 2700 | 32.5 | 49 | 75 | 66 | Sì | Barra a U | |
63.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Base con flangia | 2700 | 24.1 | 49 | 75 | 66 | Sì | Barra a U | |
73.99 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | Base con flangia | 2700 | 31.8 | 49 | 75 | 57 | Sì | Barra a U | |
76.30 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | Base con flangia | 4450 | 31.8 | 72.4 | 76 | 64 | N | Barra solida | |
72.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Base con flangia | 4450 | 31.8 | 73.2 | 76 | 64 | N | Barra a U | |
46.32 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | Base dritta | 4450 | 42.7 | 73.2 | 76 | 64 | N | Barra a U | |
84.83 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | Base dritta | 4450 | 42.7 | 73.2 | 76 | 64 | Sì | Barra a U | |
84.83 € | 1 | Disponibile | 33 giorni | Base con flangia | 4450 | 31.8 | 73.2 | 76 | 64 | Sì | Barra a U |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Impugnatura | Verticale |
---|
Configura
Proprietà di base
Metodo di fissaggio
Forza di serraggio(N)
Altezza braccio H(mm)
Lunghezza braccio L(mm)
Apertura barra di serraggio (+10°)(°)
Apertura maniglia (+10°)(°)
Toggle lock plus
Stile del braccio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali