Morsetti di fissaggio orizzontali 2013

Morsetti di fissaggio orizzontali 2013

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
I morsetti di fissaggio orizzontali della serie 2013 di Destaco sono caratterizzati da una maggiore area libera per ridurre i punti di presa, capacità di rotazione dell’impugnatura fissa per un’azione regolare e quasi due volte la capacità di tenuta del modello 213. Questi morsetti sono utilizzati per il controllo degli strumenti, assemblaggio/collaudo, leggera lavorazione, chiusure e lavorazione del legno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2013-U
2013-UR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Toggle lock plus

32.15 €

1 Disponibile 4 giorni N

56.40 €

1 Disponibile 45 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 1310 Materiale corpo Acciaio
Altezza braccio H(mm) 19.1 Lunghezza braccio L(mm) 41.9 Apertura barra di serraggio (+10°)(°) 71
Apertura maniglia (+10°)(°) 58 Stile del braccio di serraggio Barra a U Impugnatura Orizzontale

Supporto tecnico