Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio(N) | 2500 | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Altezza braccio H(mm) | 24.9 | Lunghezza braccio L(mm) | 64.3 | Apertura barra di serraggio (+10°)(°) | 73 |
Apertura maniglia (+10°)(°) | 69 | Stile del braccio di serraggio | Barra a U | Impugnatura | Orizzontale |
Configura
Proprietà di base
Toggle lock plus
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali