Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio(N) | 3740 | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Altezza braccio H(mm) | 33.5 | Lunghezza braccio L(mm) | 72.6 | Apertura barra di serraggio (+10°)(°) | 68 |
Apertura maniglia (+10°)(°) | 70 | Stile del braccio di serraggio | Barra a U | Impugnatura | Orizzontale |
Configura
Stock
Proprietà di base
Toggle lock plus
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali