Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
225-U |
225-UB |
225-UR |
225-USS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di fissaggio | Forza di serraggio (N) | Materiale corpo | Altezza braccio H (mm) | Toggle lock plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Base con flangia | 2220 | Acciaio | 33.3 | N | |
35.88 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Base dritta | 2220 | Acciaio | 39.6 | N | |
63.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Base con flangia | 2220 | Acciaio | 32.8 | Sì | |
62.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Base con flangia | 2670 | Acciaio inox | 33.3 | N |
Loading...
Lunghezza braccio L(mm) | 68.3 | Apertura barra di serraggio (+10°)(°) | 92 | Apertura maniglia (+10°)(°) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Stile del braccio di serraggio | Barra a U | Impugnatura | Orizzontale |
Configura
Proprietà di base
Metodo di fissaggio
Forza di serraggio(N)
Materiale corpo
Altezza braccio H(mm)
Toggle lock plus
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali