Morsetti di fissaggio orizzontali 245

Morsetti di fissaggio orizzontali 245
  • Sconto volumi elevati
I morsetti di fissaggio orizzontali della serie 245 di Destaco sono caratterizzati da un profilo ribassato e da uno spazio ottimale per la maniglia in posizione aperta. Questi morsetti sono utilizzati per assemblaggi, controllo degli strumenti e saldatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

245-U

Codice componente
245-U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

84.08 €

1 Disponibile 54 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 4450 Materiale corpo Acciaio
Altezza braccio H(mm) 55.6 Lunghezza braccio L(mm) 124 Apertura barra di serraggio (+10°)(°) 105
Apertura maniglia (+10°)(°) 74 Toggle lock plus N Stile del braccio di serraggio Barra a U
Impugnatura Orizzontale

Si trova sulla pagina di Morsetti di fissaggio orizzontali 245, il codice articolo è il seguente: 245-U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 245-U.

Supporto tecnico