Morsetti di fissaggio orizzontali 305, 307 e 309

Morsetti di fissaggio orizzontali 305, 307 e 309

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
I morsetti di fissaggio orizzontali Destaco serie 305, 307 e 309 presentano un design compatto adatto per l’uso in spazi ristretti, disponibilità nei modelli in acciaio inossidabile e disponibilità con Destaco® Toggle Lock Plus™. Questi morsetti sono utilizzati per assemblaggio/collaudo, leggera lavorazione, chiusure e lavorazione del legno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

305, 307, 309 Series Horizontal Hold Down Clamps

Product Overview

305-U
Flanged Base
U-Bar
305-USS
Flanged Base
U-Bar, Stainless Steel
305-UR
Flanged Base, U-Bar with DESTACO® Toggle
Lock
Plus™
305-URSS
Flanged Base,
U-Bar, Stainless Steel with DESTACO®
Toggle
Lock Plus™
307-U
Flanged Base
U-Bar
307-USS
Flanged Base
U-Bar, Stainless Steel
307-UR
Flanged Base,
U-Bar with DESTACO® Toggle Lock Plus™
309-U
Flanged Base
U-Bar
309-USS
Flanged Base
U-Bar, Stainless Steel
309-UR
Flanged Base,
U-Bar with DESTACO® Toggle Lock Plus™

Features

• Compact design suitable for use in confined spaces
• Available with DESTACO® Toggle Lock Plus™
• Stainless steel models available

Applications

• Assembly & Test
• Light Machining
• Closures
• Woodworking

Dimensions -U/-USS/-UR/-URSS

305-U
Flanged Base
U-Bar
307-UR
Flanged Base,
U-Bar with DESTACO® Toggle Lock Plus™
ModelAA1A3BB1CC1C2DEFHLL1L2L3M
305-U/UR[0.53][1.035][0.25][0.62][1.02][0.48][0.31][0.08][0.18][0.31][0.21][1.43][2.21][1.19][0.51][0.50][ #10]
13,526,36,416,025,912,27,92,04,685,336,356,130,213,012,7M5
307-U/UR[0.91][1.72][0.40][1.14][1.80][0.89][0.50][0.12][0.28][0.37][0.33][2.36][3.61][1.89][0.86][0.75][5/16]
23,143,710,229,045,722,612,73,07,19.58,459,991,748,021,819,1M8
309-U/UR[1.38][2.52][0.58][1.50][2.47][1.31][0.75][0.12][0.33][0.72][0.44][3.53][5.19][2.68][1.28][1.06][3/8-16]
35,164,014,738,162,733,319,13,08,418.510,489,7131,868,132,526,9M10

Technical Information

     Accessories (Supplied)
ModelMax. Holding CapacityClamp Bar Opening
(+10°)
Handle Opening
(+10°)
WeightSpindle AssemblyFlanged Washers
305-U670 N [150 lbf]90°170°0,06kg [0.13lb]305208-M102111
305-USS900 N [200 lbf]201943-M102911
305-UR670 N [150 lbf]305208-M102111
305-URSS900 N [200 lbf]201943-M102911
307-U1560 N [350 lbf]92°173°0,24kg [0.54lb]307208-M507107
307-USS207943-M507907
307-UR307208-M507107
309-U3340 N [750 lbf]90°168°1,30kg [0.59lb]309208235106
309-USS237943-M235906
309-UR309208235106
This item is available upon request

Holding Capacities

ModelXX1X2Y‡HC1‡HC2‡EF(X1):AF‡EF(X2):AF
305-U/UR[0.58]
14,6
[1.38]
35
[1.88]
47,7
[1.14]
29
[150lbf.] 670N[110lbf.] 490N3:12:01
305-USS/
305-URSS
[200lbf.] 900N[150lbf.] 670N
307-
U/UR/USS
[0.94]
24
[1.88]
47,7
[2.50]
63,5
[1.77]
45
[350lbf.] 1560N[260lbf.] 1160N
309-
U/UR/USS
[1.34]
34
[2.50]
63,5
[3.50]
89
[2.70]
68,5
[750lbf.] 3340N[530lbf.] 2360N4:1
Dimensions shown “mm [inch]” ‡ HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Codice componente
305-U
305-UR
305-USS
307-U
307-UR
307-USS
309-U
309-UR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)
Materiale corpo Altezza braccio H
(mm)
Lunghezza braccio L
(mm)
Apertura barra di serraggio (+10°)
(°)
Apertura maniglia (+10°)
(°)
Toggle lock plus

27.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

670Acciaio12.230.290170N

47.38 €

1 Disponibile 44 giorni 670Acciaio12.230.290170

38.58 €

1 Disponibile 11 giorni 900Acciaio inox12.230.590170N

42.79 €

1 Disponibile 44 giorni 1560Acciaio22.64892173N

73.63 €

1 Disponibile 44 giorni 1560Acciaio22.64892173

105.62 €

1 Disponibile 45 giorni 1560Acciaio inox22.147.892173N

57.06 €

1 Disponibile 44 giorni 3340Acciaio33.368.190168N

95.11 €

1 Disponibile 20 giorni 3340Acciaio33.368.190168

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Stile del braccio Barra a U Impugnatura Orizzontale

Supporto tecnico