Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
501-B |
501-LB |
503-MB |
503-MBLSC |
503-MLB |
503-MLBLSC |
505-M |
505-MB |
505-MBLSC |
505-MLB |
505-MLBLSC |
506-M |
506-MB |
506-MBLSC |
506-MLB |
506-MLBLSC |
527 |
527-F |
528 |
528-F |
548 |
558 |
578 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di fissaggio | Forza di serraggio (N) | Materiale corpo | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Stile di montaggio della base (dettagli) | Materiale corpo (dettagli) | Altezza alla parte superiore del braccio di serraggio (mm) | Apertura barra di serraggio (+10°) (°) | Apertura maniglia (+10°) (°) | Stile del braccio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.80 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | Altro | 2000 | Altro | - | 14.2 | Tipo orientabile | Acciaio legato forgiato | 48.8 | 200 | - | Saldabile | |
123.22 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | Altro | 2000 | Altro | - | 14.2 | Tipo lungo | Acciaio legato forgiato | 61.9 | 200 | - | Saldabile | |
126.67 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | Altro | 7000 | Altro | - | 13.5 | Tipo orientabile | Acciaio legato forgiato | 69.9 | 200 | - | Saldabile | |
215.11 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | Altro | 7000 | Altro | - | 13.5 | Oscillante con anello di serraggio a molla | Acciaio legato forgiato | 69.9 | 200 | - | Saldabile | |
121.79 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | Altro | 7000 | Altro | - | 13.5 | Tipo lungo | Acciaio legato forgiato | 99.5 | 200 | - | Saldabile | |
210.31 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | Altro | 7000 | Altro | - | 13.5 | Lungo con anello di serraggio a molla | Acciaio legato forgiato | 99.5 | 200 | - | Saldabile | |
196.50 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
154.35 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | Altro | 11000 | Altro | - | 25.1 | Tipo orientabile | Acciaio legato forgiato | 98.8 | 200 | - | Saldabile | |
248.31 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | Altro | 11000 | Altro | - | 25.1 | Oscillante con anello di serraggio a molla | Acciaio legato forgiato | 98.8 | 200 | - | Saldabile | |
147.48 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | Altro | 11000 | Altro | - | 29 | Tipo lungo | Acciaio legato forgiato | 134.4 | 200 | - | Saldabile | |
241.43 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | Altro | 11000 | Altro | - | 29 | Lungo con anello di serraggio a molla | Acciaio legato forgiato | 134.4 | 200 | - | Saldabile | |
261.65 € | 1 | Disponibile | 90 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
214.24 € | 1 | Disponibile | 90 giorni | Altro | 22500 | Altro | - | 32.3 | Tipo orientabile | Acciaio legato forgiato | 120.9 | 200 | - | Saldabile | |
387.88 € | 1 | Disponibile | 90 giorni | Altro | 22500 | Altro | - | 32.3 | Oscillante con anello di serraggio a molla | Acciaio legato forgiato | 120.9 | 200 | - | Saldabile | |
208.39 € | 1 | Disponibile | 90 giorni | Altro | 22500 | Altro | - | 35.1 | Tipo lungo | Acciaio legato forgiato | 164.1 | 200 | - | Saldabile | |
415.08 € | 1 | Disponibile | 90 giorni | Altro | 22500 | Altro | - | 35.1 | Lungo con anello di serraggio a molla | Acciaio legato forgiato | 164.1 | 200 | - | Saldabile | |
162.07 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | Base con flangia | 4450 | Acciaio | 56.1 | 83.1 | - | - | - | 195 | 65 | Barra solida | |
152.44 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | Base con flangia | 4450 | Acciaio | 56.1 | 83.1 | Flangia di montaggio anteriore | - | - | 195 | 65 | Barra solida | |
162.07 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | Base con flangia | 4450 | Acciaio | 52.3 | 86.4 | - | - | - | 180 | 177 | Barra solida | |
152.44 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | Base con flangia | 4450 | Acciaio | 52.3 | 86.4 | Flangia di montaggio anteriore | - | - | 180 | 177 | Barra solida | |
234.26 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | Base dritta | 11100 | Acciaio | 56.9 | 108 | - | - | - | 199 | 129 | Barra solida | |
262.47 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | Base dritta | 11100 | Acciaio | 96.3 | 124.7 | - | Acciaio legato forgiato | - | 192 | 64 | Barra solida | |
457.94 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | Base dritta | 17800 | Acciaio | 70.9 | 117.1 | - | - | - | 199 | 129 | Barra solida |
Loading...
Toggle lock plus | N | Impugnatura | Verticale |
---|
Configura
Proprietà di base
Metodo di fissaggio
Forza di serraggio(N)
Materiale corpo
Altezza braccio H(mm)
Lunghezza braccio L(mm)
Stile di montaggio della base (dettagli)
Materiale corpo (dettagli)
Altezza alla parte superiore del braccio di serraggio(mm)
Apertura barra di serraggio (+10°)(°)
Apertura maniglia (+10°)(°)
Stile del braccio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali