Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
95030 |
95040 |
95050 |
95060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di serraggio (N) | Corsa S (mm) | Altezza dello stantuffo (mm) | Filettatura dello stantuffo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.36 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 2450 | 24.9 | 7.6 | M6 | |
159.40 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 4900 | 38.1 | 9.9 | M8 | |
182.82 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 7300 | 50 | 14 | M12X | |
183.48 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 17600 | 59.9 | 16 | M12X |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Stile di montaggio della base (dettagli) | Flangia | Pressore | Profilo rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Toggle lock plus(mm) | N |
Configura
Proprietà di base
Forza di serraggio(N)
Corsa S(mm)
Altezza dello stantuffo(mm)
Filettatura dello stantuffo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali