Morsetti di bloccaggio a scatto 3031 e 3051

Morsetti di bloccaggio a scatto 3031 e 3051

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
I morsetti di bloccaggio a scatto della serie 3031 e 3051 di Destaco sono caratterizzati da movimento controllato, funzionamento con una sola mano e un’azione di bloccaggio a levetta sicura. Dopo una semplice installazione e configurazione, questi morsetti non sono mai d’intralcio con un movimento intuitivo del gancio/braccio di serraggio. Questi morsetti a scatto sono disponibili anche in acciaio inossidabile. Applicazioni e usi comuni includono: stampaggio, assemblaggio e chiusure per porte, coperchi o coperture.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3051
3051-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Toggle lock plus
(mm)

174.59 €

1 Disponibile 15 giorni N

217.52 €

1 Disponibile 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 6700 Materiale corpo Acciaio Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia
Disegno del movimento(mm) 19.1 Con gancio Gancio a J Intervallo regolabile gancio(mm) 14

Supporto tecnico