Morsetti di bloccaggio a scatto 311

Morsetti di bloccaggio a scatto 311
  • Sconto volumi elevati
I morsetti di bloccaggio a scatto della serie 301 e 311 di Destaco sono dotati di capacità di arresto fisso per limitare automaticamente la corsa della maniglia in varie posizioni di bloccaggio. La serie 301 è disponibile anche in acciaio inox. Applicazioni e usi comuni includono: stampaggio, assemblaggio e chiusure per porte, coperchi o coperture.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

311

Codice componente
311
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

94.88 €

1 Disponibile 45 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 5340 Materiale corpo Acciaio Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia
Disegno del movimento(mm) 85.9 Toggle lock plus(mm) N Con gancio Gancio a U (Orizzontale)

Si trova sulla pagina di Morsetti di bloccaggio a scatto 311, il codice articolo è il seguente: 311.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 311.

Supporto tecnico