Morsetti di bloccaggio a scatto 353

Morsetti di bloccaggio a scatto 353
  • Sconto volumi elevati
I morsetti di bloccaggio a scatto della serie 353 di Destaco sono morsetti in acciaio fuso per impieghi gravosi progettati per gli ambienti più difficili e adatti per il bloccaggio di linee di troncatura di stampi rotazionali. Questi morsetti sono dotati di perni di articolazione in acciaio inossidabile sostituibili. Applicazioni comuni includono: stampaggio e chiusure per porte, coperchi o coperture.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
353-35
353-65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)

86.35 €

1 Disponibile 45 giorni 12460

135.20 €

1 Disponibile 45 giorni 9350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Stile di montaggio della base (dettagli) Morsetto per linea di separazione Disegno del movimento(mm) 12
Toggle lock plus(mm) N Con gancio Linea di separazione

Supporto tecnico