Morsetti di bloccaggio a scatto 374

Morsetti di bloccaggio a scatto 374
  • Sconto volumi elevati
Il morsetto è montato perpendicolarmente alla superficie del fermo. Ideale per applicazioni di bloccaggio su stampi, porte, coperchi, coperture di accesso, fusti, contenitori, recipienti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
374
374-M-25
374-M-50
374-M-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza gancio maggiore opzionale
(mm)

239.00 €

1 Disponibile 30 giorni Nessuno

268.93 €

1 Disponibile 45 giorni 25

272.47 €

1 Disponibile 45 giorni 50

276.00 €

1 Disponibile 45 giorni 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 17800 Materiale corpo Acciaio Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia
Disegno del movimento(mm) 44.5 Toggle lock plus(mm) N Con gancio Gancio a U (Verticale)
Intervallo regolabile gancio(mm) 53.8

Supporto tecnico