Morsetti di bloccaggio a scatto 375

Morsetti di bloccaggio a scatto 375

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
I morsetti di bloccaggio a scatto della serie 375 di Destaco sono dotati di leva con comando a pollice brevettata per il funzionamento con una sola mano. Questi morsetti a scatto con gancio a U sono forniti con ganci a U filettati per una facile regolazione. Sono disponibili versioni Destaco® Toggle Lock Plus™. Applicazioni comuni includono: stampaggio, assemblaggio e chiusure per porte, coperchi o coperture.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
375
375-B
375-B-M-25
375-B-M-50
375-B-M-100
375-BR
375-BR-M-25
375-BR-M-50
375-BR-M-100
375-M-25
375-M-50
375-M-100
375-R
375-R-M-25
375-R-M-50
375-R-M-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stile di montaggio della base (dettagli) Toggle lock plus
(mm)
Lunghezza gancio maggiore opzionale
(mm)

128.89 €

1 Disponibile 4 giorni FlangiaNNessuno

133.42 €

1 Disponibile 10 giorni SaldatoNNessuno

160.85 €

1 Disponibile 10 giorni SaldatoN25

149.40 €

1 Disponibile 10 giorni SaldatoN50

167.83 €

1 Disponibile 10 giorni SaldatoN100

174.21 €

1 Disponibile 10 giorni SaldatoNessuno

204.68 €

1 Disponibile 10 giorni Saldato25

189.23 €

1 Disponibile 10 giorni Saldato50

211.62 €

1 Disponibile 10 giorni Saldato100

138.96 €

1 Disponibile 10 giorni FlangiaN25

156.32 €

1 Disponibile 10 giorni FlangiaN50

159.80 €

1 Disponibile 10 giorni FlangiaN100

149.06 €

1 Disponibile 10 giorni FlangiaNessuno

177.71 €

1 Disponibile 10 giorni Flangia25

181.22 €

1 Disponibile 10 giorni Flangia50

167.93 €

1 Disponibile 10 giorni Flangia100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 17800 Materiale corpo Acciaio Disegno del movimento(mm) 88.9
Con gancio Gancio a U (Orizzontale) Intervallo regolabile gancio(mm) 22.1

Supporto tecnico