Morsetti pneumatici standard 807

Morsetti pneumatici standard 807
  • Sconto volumi elevati
I morsetti a leva pneumatici della serie 807 di Destaco sono dotati di “sensor ready” per sensori rotondi o con scanalatura a T, limitazione del flusso integrata che elimina la necessità di controlli del flusso esterni, e funzionano come la versione pneumatica dei morsetti manuali della serie 207. Applicazioni comuni per questi morsetti includono assemblaggio e saldatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

807 Series Pneumatic Toggle Clamps

Product Overview

807-U
807-UE
807-S
807-SE

Features

• Pneumatic version of Series 207 manual clamps
• Sensor ready for round or T-slot sensors.
• Built-in flow restriction eliminates need for external flow controls

Applications

• Assembly
• Welding

Also Available

High temperature version available upon request, add –HT to model number. Example: 807-U–HT

Dimensions

807-U
807-UE
807-S
807-SE

Technical Information / Holding Capacities

 Maximum
Holding
Capacity
Maximum
Exerting Force
@ 5bar [72PSI]
    Accessories (Supplied)
ModelInnerOuterInnerOuterWeightBore SizeAir Consumption† dm3 [ft3]Port SizeSpindle AccessoryFlanged WashersBolt Retainer
807-U[375 lbf]
1670 N
[275 lbf]
1220 N
[576 lbf]
2573 N
[297 lbf]
1327 N
[1.66lb][1.26][0.015]1/8 NPT--507107--
807-UEG-1/82007208-M
807-S[500 lbf]
2220 N
[260 lbf]
1160 N
[540 lbf]
2412 N
[180 lbf]
804 N
0.75kg320.421/8 NPT----207105
807-SEG-1/8
†Per double stroke at 5bar [72PSI]
Max Cylinder Pressure: 10bar [145psig]*
Max Operating Temp: -10°C to 90°C [-14°F to 194°F]
Replacement Seal Kit: 802450-32-1-00
Replacement Clamp Assembly: 807-U-LC, 807-S-LC
Replacement Cylinder Assembly: 807CYL
* In no case should the inlet pressure be high enough to create an exerting force that exceeds the clamp’s holding capacity.
 
Sensor Accessories       Item Number
Round Reed Switch with Quick Disconnect 810169
T-slot Reed Switch with Quick Disconnect 8EA-109-1
Quick Disconnect 2M Extension Cable CABL-010
Quick Disconnect 5M Extension Cable CABL-013
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Codice componente
807-SE
807-UE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

290.70 €

1 Disponibile 10 giorni

262.69 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico