Morsetti ad azione lineare 6001

Morsetti ad azione lineare 6001
  • Sconto volumi elevati
I morsetti ad azione lineare della serie 6001 di Destaco sono caratterizzati da un design per impieghi gravosi, una capacità di tenuta del 50% maggiore rispetto al modello 601, e consentono alla maniglia di ruotare, quindi cadere al di sotto del piano di montaggio per bloccarsi in posizione retratta. Applicazioni comuni per questi morsetti includono assemblaggio, collaudo, saldatura e incollaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6001-M
6001-MSS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo

23.60 €

1 Disponibile 10 giorni Acciaio

48.42 €

1 Disponibile 9 giorni Acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 670 Corsa S(mm) 16 Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia
Pressore Profilo rotondo Altezza dello stantuffo(mm) 12.7 Filettatura dello stantuffo M4
Toggle lock plus(mm) N

Supporto tecnico