Morsetti ad azione lineare 6004

Morsetti ad azione lineare 6004

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
I morsetti ad azione lineare serie 6004 di Destaco offrono una capacità di tenuta superiore del 50% rispetto al modello 604, possono essere montati tramite un foro o all’interno di un foro filettato e bloccarsi al centro in posizione estesa e retratta. Applicazioni comuni per questi morsetti includono dispositivi di assemblaggio, controllo dell’attrezzatura, saldatura e tensionamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6004-MM
6004-MMR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Toggle lock plus
(mm)

100.05 €

68.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

N

135.92 €

1 Disponibile 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 2000 Materiale corpo Acciaio Corsa S(mm) 38.1
Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia Pressore Profilo rotondo Altezza dello stantuffo(mm) 11.2
Filettatura dello stantuffo M8

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico