Morsetti ad azione lineare 6015

Morsetti ad azione lineare 6015
  • Sconto volumi elevati
I morsetti ad azione lineare serie 6015 di Destaco sono i più piccoli morsetti ad azione lineare a base solida. Sono caratterizzati da un design compatto combinato con un’elevata capacità di tenuta e consentono alla maniglia di cadere al di sotto del piano di montaggio per poi bloccarsi in posizione retratta. Applicazioni comuni per questi morsetti includono dispositivi di assemblaggio, controllo dell’attrezzatura e tensionamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6015 Series Straight Line Action Clamps

Product Overview

6015
6015-M
6015-SS,
6015-MSS
Stainless Steel
6015-R,
6015-MR
with DESTACO® Toggle Lock Plus

Features

• Smallest of the solid base Straight Line Action clamps
• Compact design combined with high holding capacity
• Allow handle to fall below mounting plane to lock in retracted position

Applications

• Assembly
• Checking fixtures
• Tensioning devices
Covered under one or more U.S./International Patents

Dimensions -M/-SS/-MSS/-R/-MR

6015
6015-M
6015-SS,
6015-MSS
Stainless Steel
6015-R,
6015-MR
with DESTACO® Toggle Lock Plus

Technical Information / Holding Capacities

ModelMax. Holding CapacityWeightEF:AF
(pushing/ pulling)
Plunger Travel(M)
Plunger Thread
Recommended Spindle
(Not Supplied)
6015[560 lbf]
2500 N
[0.35lb]
0,15kg
35:1[0.70]
17,8
1/4-20205203
6015-MM6205203-M
6015-SS[630 lbf]
2800 N
1/4-20202943 (supplied)
6015-MSSM6202916-M (supplied)
6015-R[560 lbf]
2500 N
1/4-20205203
6015-MRM6205203-M
HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Codice componente
6015-M
6015-MR
6015-MSS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Toggle lock plus
(mm)

54.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AcciaioN

94.65 €

1 Disponibile 5 giorni Acciaio

100.97 €

1 Disponibile 15 giorni Acciaio inoxN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 2500 Corsa S(mm) 17.8 Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia
Pressore Profilo rotondo Altezza dello stantuffo(mm) 12.7 Filettatura dello stantuffo M6

Supporto tecnico