Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model no. | B2 | C1 | ØD1 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M1 | M2 | SW |
602 | [1.04] 26,3 | [0.37] 9,5 | [0.39] 10 | [3.13] 80 | [2.43] 61,7 | [1.31] 33,3 | [0.50] 12,7 | [0.63] 16 | [0.25] 6,4 | 5/8-18 | [0.75] 19 | [0.88] 22,2 |
602-SS | [0.37] 9,5 | |||||||||||
602-MM | [0.39] 10 | M16x1.5 | [0.87] 22 | |||||||||
602-MMSS | ||||||||||||
604 | [1.30] 33 | [0.44] 11 | [0.44] 11 | [4.16] 106 | [4.27] 108,5 | [2.18] 55 | [0.63] 16 | [1.00] 25 | [0.25] 6 | 3/4-16 | [0.88] 22 | [1.00] 25,4 |
604-SS | ||||||||||||
604-MM | M20x1.5 | [1.18] 30 | ||||||||||
604-MMSS | ||||||||||||
624 | [1.81] 46 | [0.75] 19 | [0.62] 16 | [5.60] 142 | [6.68] 170 | [3.62] 92 | [0.88] 22 | [1.25] 32 | 1-14 | [1.25] 32 | [1.50] 38,1 | |
624-SS | ||||||||||||
624-MM | M27x2 | [1.61] 41 |
Model | Max. Holding Capacity | Weight | EF:AF (pushing/ pulling) | Plunger Travel | (M) Plunger Thread | Spindle (Recommended) | Mounting Nut (Supplied) |
602 | [200 lbf] 900 N | [0.12lb] 0,05kg | 31:1/28:1 | [0.75] 19 | 1/4-20 | 205203 | 602105 |
602-SS | 202943 | 602905 | |||||
602-MM | M6 | 205203-M | 602105-M | ||||
602-MMSS | 202943-M | 602905-M | |||||
604 | [300 lbf] 1330 N | [0.44lb] 0,20kg | 45:1/26:1 | [1.50] 38 | 5/16-18 | 207203 | 606104 |
604-SS | [400 lbf] 1780 N | -- | 606904 | ||||
604-MM | [300 lbf] 1330 N | M8 | 207943 | 606104-M | |||
604-MMSSⓘ | [400 lbf] 1780 N | 207943-M (included) | 606904-M | ||||
624 | [700 lbf] 3110 N | [1.63lb] 0,74kg | 49:1/21:1 | [2.63] 66 | 3/8-16 | 210203 | 624105 |
624-SS | 237943 (included) | 624905 | |||||
624-MM | M10 | 210203-M | 624105-M |
Codice componente
|
---|
602-MM |
602-MMSS |
604-MM |
604-MMSS |
624-MM |
624-SS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di serraggio (N) | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Altezza dello stantuffo (mm) | Filettatura dello stantuffo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 900 | Acciaio | 19.1 | 11.9 | M6 | |
79.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 900 | Acciaio inox | 19.1 | 11.9 | M6 | |
44.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1330 | Acciaio | 38.1 | 15 | M8 | |
94.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1780 | Acciaio inox | 38.1 | 38.1 | M8 | |
78.59 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 3110 | Acciaio | 66.8 | 20.6 | M10 | |
247.37 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 3110 | Acciaio inox | 66.8 | 66.8 | 3/8-16 |
Loading...
Stile di montaggio della base (dettagli) | Flangia | Pressore | Profilo rotondo | Toggle lock plus(mm) | N |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Forza di serraggio(N)
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Altezza dello stantuffo(mm)
Filettatura dello stantuffo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali