• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsetti ad azione lineare 605

Morsetti ad azione lineare 605
  • Sconto volumi elevati
I morsetti ad azione lineare della serie 605 di Destaco sono progettati per il bloccaggio push/pull e consentono la rotazione della maniglia così che scenda al di sotto del piano di montaggio, per poi bloccarsi in posizione retratta. Applicazioni comuni per questi morsetti includono dispositivi di assemblaggio/collaudo, lavorazione del legno e di tensionamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

605-M

Codice componente
605-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.08 €

1 Disponibile 44 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 1330 Materiale corpo Acciaio Corsa S(mm) 31.8
Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia Pressore Profilo rotondo Altezza dello stantuffo(mm) 24.6
Filettatura dello stantuffo M8 Toggle lock plus(mm) N

Si trova sulla pagina di Morsetti ad azione lineare 605, il codice articolo è il seguente: 605-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 605-M.

Supporto tecnico