Morsetti ad azione lineare 606

Morsetti ad azione lineare 606
  • Sconto volumi elevati
I morsetti ad azione lineare serie 606 di Destaco sono caratterizzati da una base stretta per spazi ristretti, blocchi dello stantuffo in posizione estesa e sono dotati di maniglia e giunto girevole di 125° per flessibilità di montaggio. Applicazioni comuni per questi morsetti includono dispositivi di assemblaggio/collaudo, lavorazione del legno e di tensionamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

606-M

Codice componente
606-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.81 €

1 Disponibile 54 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 200 Materiale corpo Acciaio Corsa S(mm) 39.9
Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia stretta Pressore Profilo rotondo Altezza dello stantuffo(mm) 22.4
Filettatura dello stantuffo M8 Toggle lock plus(mm) N

Si trova sulla pagina di Morsetti ad azione lineare 606, il codice articolo è il seguente: 606-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 606-M.

Supporto tecnico