Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
607 607-M | 607-SQ 607-SQM | ||
with Square Plunger |
Model | Max. Holding Capacity | Weight | EF:AF (pushing/ pulling) | Plunger Travel | (M) Plunger Thread | Recommended Spindle (Not Supplied) |
607 | [800 lbf] 3560 N | [1.63lb] 0.74kg | 37:1/64:1 | [1.63] 41,4 | 5/16-18 | 207203 |
607-M | M8 | 207203-M | ||||
607-SQ | 5/16-18 | 207203 | ||||
607-SQM | M8 | 207203-M |
Loading...
Forza di serraggio(N) | 3560 | Materiale corpo | Acciaio | Corsa S(mm) | 41.4 |
---|---|---|---|---|---|
Stile di montaggio della base (dettagli) | Flangia | Altezza dello stantuffo(mm) | 17.5 | Filettatura dello stantuffo | M8 |
Toggle lock plus(mm) | N |
Configura
Proprietà di base
Pressore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali