Morsetti ad azione lineare 609

Morsetti ad azione lineare 609
  • Sconto volumi elevati
I morsetti ad azione lineare della serie 609 di Destaco sono caratterizzati da un profilo basso, un’elevata capacità di tenuta per le loro dimensioni, e consentono all’impugnatura di ruotare per poi cadere al di sotto del piano di montaggio in modo da bloccarsi in posizione retratta. Questo modello è disponibile anche con base flangiata o dritta. Applicazioni comuni per questi modelli includono dispositivi di assemblaggio/collaudo, saldatura, tensionamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

609-B

Codice componente
609-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

64.34 €

1 Disponibile 54 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 1330 Materiale corpo Acciaio Corsa S(mm) 31.8
Stile di montaggio della base (dettagli) Tipo dritto Pressore Profilo rotondo Altezza dello stantuffo(mm) 46.2
Filettatura dello stantuffo 5/16-18 Toggle lock plus(mm) N

Si trova sulla pagina di Morsetti ad azione lineare 609, il codice articolo è il seguente: 609-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 609-B.

Supporto tecnico