Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
610-M
Forza di serraggio(N) | 3560 | Materiale corpo | Acciaio | Corsa S(mm) | 41.4 |
---|---|---|---|---|---|
Stile di montaggio della base (dettagli) | Flangia | Pressore | Profilo rotondo | Altezza dello stantuffo(mm) | 43.2 |
Filettatura dello stantuffo | M10 | Toggle lock plus(mm) | N |
Si trova sulla pagina di Morsetti ad azione lineare 610, il codice articolo è il seguente: 610-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 610-M.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali