Morsetti ad azione lineare 620

Morsetti ad azione lineare 620
  • Sconto volumi elevati
I morsetti ad azione lineare della serie 620 di Destaco sono dotati di un’azione della maniglia inversa e di uno stantuffo che si blocca nella posizione estesa quando la maniglia viene spostata verso il basso. Applicazioni comuni per questi morsetti includono dispositivi di assemblaggio/collaudo, lavorazione del legno e di tensionamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

620-M

Codice componente
620-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

102.50 €

1 Disponibile 30 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 2670 Materiale corpo Acciaio Corsa S(mm) 28.2
Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia Pressore Profilo rotondo Altezza dello stantuffo(mm) 43.2
Filettatura dello stantuffo M10 Toggle lock plus(mm) N

Si trova sulla pagina di Morsetti ad azione lineare 620, il codice articolo è il seguente: 620-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 620-M.

Supporto tecnico