Morsetti ad azione lineare 630

Morsetti ad azione lineare 630
  • Sconto volumi elevati
I morsetti ad azione lineare della serie 630 di Destaco sono dotati di un’azione della maniglia inversa e di uno stantuffo che si blocca nella posizione estesa quando la maniglia viene spostata verso il basso. Applicazioni comuni per questi morsetti includono dispositivi di assemblaggio/collaudo, lavorazione del legno e di tensionamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
630
630-M
630-MR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura dello stantuffo Toggle lock plus
(mm)

103.65 €

1 Disponibile 20 giorni 3/8-16N

103.65 €

1 Disponibile 2 giorni M10N

178.32 €

1 Disponibile 68 giorni M10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 11100 Materiale corpo Acciaio Corsa S(mm) 50.8
Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia Pressore Profilo rotondo Altezza dello stantuffo(mm) 20.6

Supporto tecnico